[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanz / Sechskantschlüsselantrieb

[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanz / Sechskantschlüsselantrieb

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanz/Sechskantschlüsselantrieb:Verwandte bildanzeige
Werkstoff:
(Grundkörper) Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
(Betriebsbereich des Sechskantschlüssls) Aluminium
Oberflächenbehandlung:
Beschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff

Spezifikationen

Teilenummer
XEEG60
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Verfahrweg
(mm)
Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)Verfahrgenauigkeit (µm)Momentlastkapazität (N • m)ParallelitätGewicht (kg)ZubehörStückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheitParallelitätNeigemomentGierungWalzenAusführung M-LStückzahl
XEEG2525x25±30.529.49.830802.01.51.350µm0.06SCB2-83 
4040x40±54.03.03.00.22SCB3-64 
6060x60±739.219.65.04.04.00.52SCB4-6 
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung (ZEEG hat keine Nonius-Anzeige.)
Verlängerungsabdeckung HDEXT12 (separat zu beziehen): Stellschraubengriff Ø13 kann verlängert werden. >> S.2004
XY-Achsen-Montageplatte XPLTE: Diese Platte zum Verbinden von Tischen mit nicht passenden Befestigungsbohrungen verwenden.. >> S.1915

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XEEG25
XEEG40
XEEG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)

127.00 €

1 5 Arbeitstage 10~25~255 bis 301-15252529.4±315

135.90 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

1026 bis 4026 bis 405 bis 3015.1 bis 20404029.4±518

173.26 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 5020.1 bis 25606039.2±721

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Bis ±10 mm Zufuhrmethode Einstellschraube Tabelle Werkstoffe Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Kategorie Korpus Ausführung X-Achse
Tisch, Geradheit(µm) 30 Tisch, Parallelität(µm) 80 Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Standard vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) Hex Wrench Operated Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support