• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] XZ-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenantrieb

[Präzision] XZ-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenantrieb:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWerkstoffOberflächenbehandlung
XZFG25Messing mit niedrigem CadmiumgehaltBeschichtung aus schwarzem Fluorkunststoff
XZFG40AluminiumlegierungSchwarz eloxiert
XZFG60

Spezifikationen

Teilenummer
XZFG25
TeilenummerTischkonfigurationTischoberfläche (mm)Außenmaß (mm)Verfahrweg (mm)Traglast
(N)
Gewicht
(kg)
Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.UntenTopWDHXZAusführung M-L
XZFG25XFG25ZFG2525x25403855.5±5±56.90.20SCB2-12
40XFG40ZFG4040x40836095.0±10±1014.70.45 SCB4-6
60XFG60ZFG6060x6011080105.5±20+2019.61.25 SCB4-6
 Einzelheiten zu den Maßen finden Sie in den CAD-Daten und auf den Katalogseite des entsprechenden Tisches. (XFG: S.1911, ZFG: S.1957)
 Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XZFG25
XZFG40
XZFG60
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tabelle Werkstoffe Oberflächenbehandlung des Tisches Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Klemme

408.51 €

1 7 Arbeitstage 10~25~25Bis ±10 mmBis ±10 mmMessing mit niedrigem CadmiumgehaltFluorkunststoff, schwarz25256.9±5±5[Standard] Standard

446.65 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 40Bis ±10 mmBis ±10 mmAluminiumlegierungSchwarz eloxiert404014.7±10±10Klemmhebel

573.82 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60±10 bis 30mm10 bis 20AluminiumlegierungSchwarz eloxiert606019.6±2020[Standard] Standard

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung XZ Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Ritzeltrieb
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubknopf Position Seite vertauscht Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support