[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Mit austauschbarer Schraube

[Präzision] X-Achse / Schwalbenschwanzführung / Zahnstangenatr. / Mit austauschbarer Schraube

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] X-Achse/Schwalbenschwanzführung/Zahnstangenatr./Mit austauschbarer Schraube:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XWGL40
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahrweg (mm)Verfahrweg pro Umdrehung (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitGewicht (kg)Stückpreis
AusführungNr.HorizontalVertikalGeradheitParallelität
XWGL4024.8x42±121829.414.720µm30µm0.17
6040x60±2139.219.630µm0.29
9040x90±350.40
14040x140±600.56
Auflösung (Nonius-Anzeige): 0.1mm/Teilung

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XWGL40
XWGL60
XWGL90
XWGL140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)

259.10 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 60~255 bis 30±10 bis 30mm4224.829.4±1220

269.43 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6026 bis 4030.1 bis 50±10 bis 30mm604039.2±2130

365.60 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9026 bis 4030.1 bis 50±30mm oder mehr904039.2±3530

445.07 €

1 9 Arbeitstage 10121 oder mehr26 bis 4030.1 bis 50±30mm oder mehr1404039.2±6030

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Ritzeltrieb Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Schwalbenschwanz-Schienenführung Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 30.1 bis 35 Kategorie Korpus
Tischgröße (Dicke) H(mm) 34 Ausführung X-Achse Tisch, Parallelität(µm) 30
Vorschubknopf Position Seite Klemme Standard vertauscht Standard
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubmethode (Ausführung mit Ritzeltrieb) Standard Vorschubmethode (mit Nonius-Anzeige) With Vernier Scale

Ergänzungsartikel

Technischer Support