• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] XY-Achse / Kugelführung / Mikrometerschrauben mit Grob- / Feineinstellung

[Präzision] XY-Achse / Kugelführung / Mikrometerschrauben mit Grob- / Feineinstellung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung/Mikrometerschrauben mit Grob-/Feineinstellung:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoff
XYSKGEN 1.4125 Äquiv.Chemisch vernickeltEN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.
Werkstoffe für Mikrometer- und Vorschubschrauben siehe S.2005.
Für Maße zur Tischplattenbefestigung siehe Koordinatentische, lineare Kugelführung, auf S.1921. Weitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.

Spezifikationen

Teilenummer
XYSKG40
TeilenummerDraufsichtVorderansichtSeitenansichtZubehör (4 Stk.)
AusführungA(B)EFKGRTT1QLXd1d2Ausführung M-L
XYSKG40601618.52611.626.5324.510.527.6323.563.5SCB3-6
50553140
60503611.4527.4504.584SCB4-6
7050.546.512.529.536611.530.5604.5
8049.517255510.834.5406.514.530.8705.3

•leistung
TeilenummerTischoberfläche (mm)Verfahweg (mm)horizontale Traglast
(N)
VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N m)Abweichung unter Last ("/N • cm)ParallelitätGewicht (kg)Stückpreis
AusführungAGeradheitParallelität der BewegungNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzen
XYSKG4040x40Regelgewinde
±6.5mm
Feinvorschub 0.2mm
95.11µm12µm25"15"5.05.05.00.630.700.6330µm0.44 
5050x50144.16.06.86.00.240.280.240.54 
6060x60192.19.010.09.00.130.160.130.78 
7070x70219.512.913.812.90.090.100.091.14 
8080x80255.83µm15µm17.718.217.70.060.080.0640µm1.78 
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Auflösung Mikrometerschraube mit Grob-/Feineinstellung Grobeinetellung:10µm, Feineinstellung: 0.5µm

Optionen

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung/Mikrometerschrauben mit Grob-/Feineinstellung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYSKG40
XYSKG50
XYSKG60
XYSKG70
XYSKG80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
horizontale Traglast
(N)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
Tisch, Parallelität
(µm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)

1,656.30 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4050.1 bis 10030.1 bis 35404095.2321120.630.70.63

1,688.08 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehr30.1 bis 355050144.2321120.240.280.24

1,688.08 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 60100.1 oder mehr30.1 bis 356060192.1321120.130.160.13

1,783.45 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr35.1 bis 407070219.7361120.090.10.09

1,847.03 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 90100.1 oder mehr35.1 bis 408080255.8403150.060.080.06

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Präzision] XY-Achse/Kugelführung/Mikrometerschrauben mit Grob-/Feineinstellung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) Bis ±10 mm Zufuhrmethode Mikrometerschrauben
Tabelle Werkstoffe EN 1.4125 Äquiv. Oberflächenbehandlung des Tisches Chemisch vernickelt Führungsmechanismus Kugelführung
Hub (X-Abstand)(mm) ±6.5 Hub (Y-Abstand)(mm) ±6.5 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubknopf Position Seite Klemme Standard vertauscht Standard
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Coarse/Fine Motion Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) Coarse 0.5, Fine 0.025

Ergänzungsartikel

Technischer Support