[Präzision] Z-Achse / Kugelführung

[Präzision] Z-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige
AusführungGrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
WerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
ZSG
ZSCG
Material: EN 1.4125 Äquiv.Chemisch vernickeltMaterial: EN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.-
ZSGB
ZSCGB
LTBC-BeschichtungSchwarz eloxiertLTBC-Beschichtung
Werkstoffe für Mikrometer- und Stellschrauben siehe S.2005 und S.2006.

Spezifikationen

Teilenummer
ZSG60
ZSGB60
Standardstelltischen ähnliche Produkte: ZLBS (S.1965)
■Mikrometerschraube (ZSG, ZSGB)/Stellschraube (ZSCG,ZSCGB)
TeilenummerVorderansichtSeitenansichtDraufsichtZubehör (4 Stk.)
AusführungAH(C)VerfahrwegFKJDGNWtPQXYyZdAusführung M-L
mit MikrometerschraubeEinstellschraube(mm)
ZSG
ZSCG
ZSGB (* nur)
ZSCGB(* nur)
25*12.53723±3.213106.69.3101220563.520102.519.52.5SCB2-8
40*3558.555±6.5201411.3131314315105.532164253.5SCB3-10
5030201911.3131314575105.540406253.5SCB3-10
60*25202411.3131314428105.550255264.5SCB4-12
70252023.511.3131416558106.540404273.5SCB3-12
80*2096±12.5*1242511.31816.520457105.550255354.5SCB4-12
*1. Wenn A=80, ist der Verfahrweg der Stellschraube (ZSCG/ZSCGB) ±6.5.

• leistung
TeilenummerTischoberfläche
(mm)
Traglast (N)VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung (N•m)Abweichung unter Last ("/N•cm)Gewicht (kg)Stückpreis
AusführungAGeradheitNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzenZSGZSCGZSGBZSCGB
ZSG
ZSCG
ZSGB (* nur)
ZSCGB(* nur)
25*25x259.83µm30"25"2.02.03.51.901.101.100.23    
40*40x40491µm
*2
25"15"5.05.05.00.420.350.210.32    
5050x506.86.86.00.150.140.090.44  --
60*60x6010.010.09.00.080.080.050.58    
7070x7013.813.812.90.060.050.030.84  --
80*80x803µm18.218.217.70.040.040.021.20    
ZSG, ZSGB Auflösung Mikrometerschraube: 10µm/Teilung *2. Bei ZSGB und ZSCGB beträgt Geradheit 3µm.

Optionen

[Präzision] Z-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ZSCG25
ZSCG40
ZSCG50
ZSCG60
ZSCG70
ZSCG80
ZSCGB25
ZSCGB40
ZSCGB60
ZSCGB80
ZSG25
ZSG40
ZSG50
ZSG60
ZSG70
ZSG80
ZSGB25
ZSGB40
ZSGB60
ZSGB80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Zufuhrmethode Oberflächenbehandlung des Tisches Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (Z-Achse)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)

238.44 €

1 7 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 255 bis 30Bis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt25259.8±3.231.91.11.1-Knob Operation

302.01 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt404049±6.510.420.350.21-Knob Operation

349.70 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt505049±6.510.150.140.09-Knob Operation

349.70 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt606049±6.510.080.080.05-Knob Operation

429.17 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt707049±6.510.060.050.03-Knob Operation

445.07 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt808049±6.530.040.040.02-Knob Operation

286.11 €

1 9 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 255 bis 30Bis ±10 mmEinstellschraubeNiedrige Temperatur Schwarzverchromung25259.8±3.231.91.11.1-Knob Operation

357.65 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeNiedrige Temperatur Schwarzverchromung404049±6.530.420.350.21-Knob Operation

389.44 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeNiedrige Temperatur Schwarzverchromung606049±6.530.080.080.05-Knob Operation

492.76 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmEinstellschraubeNiedrige Temperatur Schwarzverchromung808049±6.530.040.040.02-Knob Operation

278.17 €

1 5 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 255 bis 30Bis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt25259.8±3.231.91.11.1Standard-

333.80 €

1 5 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt404049±6.510.420.350.21Standard-

373.54 €

1 5 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt505049±6.510.150.140.09Standard-

381.50 €

1 5 Arbeitstage 10----------------

429.17 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt707049±6.510.060.050.03Standard-

460.96 €

1 5 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt808049±12.530.040.040.02Standard-

333.80 €

1 9 Arbeitstage 10bis zu 25bis zu 255 bis 30Bis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung25259.8±3.231.91.11.1Standard-

405.33 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung404049±6.530.420.350.21Standard-

437.12 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung606049±6.530.080.080.05Standard-

540.45 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung808049±12.530.040.040.02Standard-

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Präzision] Z-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Ausführung Z-Achse Tabelle Werkstoffe EN 1.4125 Äquiv. Führungsmechanismus Kugelführung
Z-Achse, Tischoberfläche Z-Achse Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubknopf Position Mittig
Klemme Standard vertauscht Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support