• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] XYZ-Achse / Kugelführung

AusführungGrundkörperKugelFederHalterung für MikrometerschraubeHalter für Spitze
MikrometerschraubeEinstellschraubeWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffHärteWerkstoffWerkstoffOberflächenbehandlungWerkstoffOberflächenbehandlung
XYZSGXYZSCGMaterial: EN 1.4125 Äquiv.Chemisch vernickeltMaterial: EN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentKlar eloxiertEN 1.4305 Äquiv.-
XYZSGB-Material: EN 1.4125 Äquiv.LTBC-BeschichtungMaterial: EN 1.4125 Äquiv.58HRC~SUS304WPBEN AW-5052 ÄquivalentSchwarz eloxiertEN 1.4305 Äquiv.LTBC-Beschichtung
Werkstoffe für Mikrometer- und Stellschrauben siehe S.2005 und S.2006.

Spezifikationen

Teilenummer
XYZSG40
■Mikrometerschraube (XZSG, XZSGB) / Einstellschraube (XZSCG) Standardtische mit ähnlichen Spezifikationen: Kombination von XYLBS (S.1942) mit ZLBS (S.1965)
TeilenummerVorderansichtSeitenansichtZubehör (4 Stk.)
    Ausführung    AH(C)K1QJ(B)Verfahrweg
(mm)
EFNTDGPG1Xd1d2Ausführung M-L
mit MikrometerschraubeEinstellschraubemit MikrometerschraubeEinstellschraube
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB(nur *)
25*36.53723108.56.82511±3.2711.773.79.37610202.54.22.5SCB2-4
40*6758.555 1410.511.323.520.3±6.51218.554.5138.91013323.563.5SCB3-6
506258.555 1910.511.318.515.3±6.51218.5204.5138.91013403.563.5SCB3-6
60*5758.555 2410.511.313.510.3±6.51218.5215138.91013504.584SCB4-6
706158.555 23.511.511.31410.8±6.51218.512613101014604.584.5SCB4-6
80*609655 2514.511.343.510±12.5*11726*2206.51810.81016.5704.585.3SCB4-6
*1 XYZSCG80 Hub ±6.5mm.
* 2 Bei Stellschraube XYZSCG A=80, F=23.5.

• leistung
TeilenummerTischoberfläche (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitDrehmomentbelastung (N • m)Abweichung unter Last ("/N • cm)Gewicht (kg)Stückpreis
    Ausführung    AGeradheitNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzenXYZSGXYZSCGXYZSGB
XYZSG
XYZSCG
XYZSGB(nur *)
25*25x259.83µm30"25"2.0 2.0 2.0 4.103.304.900.37   
40*40x40491µm
Schwarze lineare
Schwarze Kugelführungen: 3µm
25"15"5.0 5.0 5.0 0.980.911.050.78   
5050x506.0 6.0 6.0 0.380.370.391.00  -
60*60x609.0 9.0 9.0 0.210.210.211.38   
7070x7012.9 12.9 12.9 0.140.130.152.00  -
80*80x803µm17.7 17.7 17.7 0.100.100.103.00   
XYZSG und XYZSGB: Auflösung Mikrometerschraube 10µm-Schritte
Knopfaufsatz HDCVR13 (separat zu beziehen): Mikrometergriff Ø13 kann durch die Montage des Aufsatzes vergrößert werden. >> S.2004
Verlängerungsaufsatz HDEXT13 (separat erhältlich): Der Griff der Ø13 Mikrometer- und Stellschraube kann verlängert werden. >> S.2004

Optionen

[Präzision] XYZ-Achse/Kugelführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XYZSCG25
XYZSCG40
XYZSCG50
XYZSCG60
XYZSCG70
XYZSCG80
XYZSG25
XYZSG40
XYZSG50
XYZSG60
XYZSG70
XYZSG80
XYZSGB25
XYZSGB40
XYZSGB60
XYZSGB80
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Hub (Distanz entlang der Z-Achse) (Bereich frei wählbar)
(mm)
Zufuhrmethode Oberflächenbehandlung des Tisches Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hub (X-Abstand)
(mm)
Hub (Y-Abstand)
(mm)
Hub (Z-Abstand)
(mm)
Tisch, Geradheit
(µm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)

651.71 €

1 7 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9-Knob Operation

747.07 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt404049±6.5±6.5±6.510.980.911.05-Knob Operation

826.56 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39-Knob Operation

826.56 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt606049±6.5±6.5±6.510.210.210.21-Knob Operation

1,033.20 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt707049±6.5±6.5±6.510.140.130.15-Knob Operation

1,080.88 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mmEinstellschraubeChemisch vernickelt808049±6.5±6.5±6.530.10.10.1-Knob Operation

770.93 €

1 7 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9Standard-

842.46 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt404049±6.5±6.5±6.510.980.911.05Standard-

898.08 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt505049±6.5±6.5±6.510.380.370.39Standard-

921.93 €

1 7 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt606049±6.5±6.5±6.510.210.210.21Standard-

1,033.20 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt707049±6.5±6.5±6.510.140.130.15Standard-

1,128.57 €

1 7 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenChemisch vernickelt808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1Standard-

906.03 €

1 9 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung25259.8±3.2±3.2±3.234.13.34.9Standard-

961.66 €

1 9 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 4030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung404049±6.5±6.5±6.530.980.911.05Standard-

1,072.93 €

1 9 Arbeitstage 1041 bis 6041 bis 6030.1 bis 50Bis ±10 mmBis ±10 mmBis ±10 mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung606049±6.5±6.5±6.530.210.210.21Standard-

1,335.21 €

1 9 Arbeitstage 1061 bis 9061 bis 9030.1 bis 50±10 bis 30mm±10 bis 30mm±10 bis 30mm[Mikrometerschrauben] MikrometerschraubenNiedrige Temperatur Schwarzverchromung808049±12.5±12.5±12.530.10.10.1Standard-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Z-Achse, Tischoberfläche Vertikal Tabelle Werkstoffe EN 1.4125 Äquiv. Führungsmechanismus Kugelführung
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang Vorschubknopf Position X, Y-Achsenseite, Z-Achsenmitte Klemme Standard
vertauscht Standard Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support