Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Grundkörper | Kugel | Feder | Halterung für Mikrometerschraube | Halter für Spitze | |||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff |
EN 1.4125 Äquiv. | Chemisch vernickelt | EN 1.4125 Äquiv. | 58HRC~ | SUS304WPB | EN AW-5052 Äquivalent | Klar eloxiert | EN 1.4305 Äquiv. |
Teilenummer |
XYSSG40 |
Teilenummer | Draufsicht | Vorderansicht | Seitenansicht | Zubehör (4 Stk.) | ||||||||||||||||
Ausführung | A | mit Mikrometerschraube | Einstellschraube | Verfahrweg (mm) | E | F | D | G | T | L | T1 | Q | R | X | d1 | d2 | ℓ | Ausführung M-L | ||
(B1) | (B2) | (B1) | (B2) | |||||||||||||||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 36 | 26.5 | 32.5 | 23 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 32 | 3.5 | 6 | 3.5 | SCB3-10 |
60 | 20.3 | 16.5 | 16.8 | 13 | ±6.5 | 16 | 22.5 | 13 | 10 | 22 | 15 | 10.5 | 8 | 14 | 50 | 4.5 | 8 | 4.5 | SCB4-10 | |
80 | 39 | 32 | 0 | -7*1 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 70 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 | |
100 | 29 | 22 | -10 | -17 | ±12.5*2 | 23 | 32*2 | 18*2 | 15 | 26 | 17 | 12.5 | 9.5 | 16.5 | 90 | 4.5 | 8 | 6.5 | SCB4-10 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Stückpreis | |||||||||
Ausführung | A | Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | XYSSG | XYSSCG | ||||
XYSSG XYSSCG | 40 | 40×40 | 88.2 | 3µm | 12µm | 40" | 20" | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | 30µm | 0.34 | ||
60 | 60×60 | 186.2 | 9.0 | 8.1 | 9.0 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.64 | ||||||||
80 | 80×80 | 255.8 | 15µm | 16.4 | 15.9 | 16.4 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 40µm | 1.32 | ||||||
100 | 100×100 | 329.3 | 27.6 | 28.6 | 27.6 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 2.66 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYSSCG40 |
XYSSCG60 |
XYSSCG80 |
XYSSCG100 |
XYSSG40 |
XYSSG60 |
XYSSG80 |
XYSSG100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar) (mm) | Zufuhrmethode | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | horizontale Traglast (N) | Hub (X-Abstand) (mm) | Hub (Y-Abstand) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Tisch, Geradheit (µm) | Tisch, Parallelität (µm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode (Montageschraubenausführung) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
460.96 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
492.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | 20.1 bis 25 | 60 | 60 | 186 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | - | 30 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | - | Knob Operation | ||
778.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | 25.1 bis 30 | 80 | 80 | 196 | ±6.5 | ±6.5 | 26 | - | 40 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | - | Knob Operation | ||
874.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | Einstellschraube | 25.1 bis 30 | 100 | 100 | 245 | ±6.5 | ±6.5 | 26 | - | 40 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | - | Knob Operation | ||
524.55 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 26 bis 40 | 26 bis 40 | 50.1 bis 100 | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 20.1 bis 25 | 40 | 40 | 88 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 3 | 12 | 0.80 | 0.68 | 0.85 | Standard | - | ||
556.34 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | 41 bis 60 | 100.1 oder mehr | Bis ±10 mm | Bis ±10 mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 20.1 bis 25 | 60 | 60 | 186 | ±6.5 | ±6.5 | 22 | 3 | 12 | 0.21 | 0.19 | 0.2 | Standard | - | ||
762.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 61 bis 90 | 61 bis 90 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 25.1 bis 30 | 80 | 80 | 196 | ±12.5 | ±12.5 | 26 | 3 | 15 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | Standard | - | ||
842.46 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 91 bis 120 | 100.1 oder mehr | ±10 bis 30mm | ±10 bis 30mm | [Mikrometerschrauben] Mikrometerschrauben | 25.1 bis 30 | 100 | 100 | 245 | ±12.5 | ±12.5 | 26 | 3 | 15 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | Standard | - |
Loading...
Tabelle Werkstoffe | EN 1.4125 Äquiv. | Oberflächenbehandlung des Tisches | Chemisch vernickelt | Führungsmechanismus | Kugelführung |
---|---|---|---|---|---|
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm)
Zufuhrmethode
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
horizontale Traglast(N)
Hub (X-Abstand)(mm)
Hub (Y-Abstand)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode (Montageschraubenausführung)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften