• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] X-Achse / Kreuzrollenführung

[Präzision] X-Achse / Kreuzrollenführung

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

[Präzision] X-Achse/Kreuzrollenführung:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
XPG60
Standardstelltischen ähnliche Produkte (nur für kleinere Größen erhältlich): XCRS (S.1917)
TeilenummerDraufsichtVorderansichtSeitenansicht
AusführungA(B)Verfahrweg (mm)EFJKDGTT1PQXd1d2
XPG2525±3.24.56.56.615.09.38.5154.5610.5202.54.752.0
4026±6.512.018.511.328.013.012.8206.51014.5323.56.03.5
6019.812.018.511.342.513.012.8206.51014.5504.58.04.0
8043.5±12.517.022.011.355.018.010.8205.71014.5704.58.04.5
10028.517.022.011.367.518.010.8205.71014.5904.58.04.5
12067.5±2513.020.011.567.521.018.0309.51018.01004.58.04.5

• leistung
ATischoberfläche (mm)Traglast (N)VerfahrgenauigkeitMomentlastkapazität (N m)Abweichung unter Last ("/N•cm)ParallelitätGewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
HorizontalVertikalGeradheitParallelität der BewegungNeigemomentGierungNeigemomentGierungWalzenNeigemomentGierungWalzenTyp M-L
2525x259.84.93µm10µm30"30"1.10.80.43.032.851.8030µm0.04SCB2-6 
4040x4019.69.825"15"2.72.22.00.380.420.280.14SCB3-6 
6060x6049.019.65.24.35.50.120.110.070.25SCB4-6 
8080x8098.049.019.215.117.30.050.050.040.50SCB4-6 
100100x100147.036.030.033.00.060.070.050.70SCB4-6 
120120x120196.050"30"57.244.766.70.030.020.011.60SCB4-10 
Mikrometerauflösung: 10µm/Teilung, Verfahrweg pro Drehung 0.5mm

Optionen

[Präzision] X-Achse/Kreuzrollenführung:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
XPG25
XPG40
XPG60
XPG80
XPG100
XPG120
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSTischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)
(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)
(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar) Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)
(mm)
Tischgröße (Länge) L
(mm)
Tischgröße (Breite) W
(mm)
Zulässige Last
(N)
Hubweg (X-Achse)
(mm)
Tischgröße (Dicke) H
(mm)
Momentensteifigkeit - Neigemoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Giermoment
("/N•cm)
Momentensteifigkeit - Rollmoment
("/N•cm)

302.01 €

1 7 Arbeitstage 10~25~255 bis 30Bis ±10 mm1-1525259.8±3.2153.032.851.8

349.70 €

1 7 Arbeitstage 1026 bis 4026 bis 405 bis 30Bis ±10 mm15.1 bis 20404019.6±6.5200.380.420.28

381.50 €

1 7 Arbeitstage 10-------------

445.07 €

1 7 Arbeitstage 10-------------

460.96 €

1 9 Arbeitstage 10-------------

572.22 €

1 9 Arbeitstage 1091 bis 12091 bis 120100.1 oder mehr±10 bis 30mm25.1 bis 30120120196±25300.030.020.01

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zufuhrmethode Mikrometerschrauben Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert
Führungsmechanismus Kreuzrollenführung Kategorie Korpus Ausführung X-Achse
Tisch, Geradheit(µm) 3 Tisch, Parallelität(µm) 10 Vorschubknopf Position Seite
Klemme Standard vertauscht Standard Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Nicht im Lieferumfang
Vorschubmethode (Mikrometerausführung) Standard Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm) 0.5

Ergänzungsartikel

Technischer Support