Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
XLPG25 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N• m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Nr. | Horizontal | Geradheit | Parallelität | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | |||||
XLPG | 25 | 25x60 | ±6.5mm | 19.6 | 3µm | 10µm | 25" | 15" | 3.8 | 3.2 | 1.5 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | 30µm | 0.1 | |
60 | 60x110 | * Grobeinstellung ±20mm Feineinstellung ±6.5 mm | 78.4 | 8.1 | 7.0 | 5.3 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XLPG25 |
XLPG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar) (mm) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Verfahrweg (Bereich frei wählbar) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Zulässige Last (N) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Momentensteifigkeit - Neigemoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Giermoment ("/N•cm) | Momentensteifigkeit - Rollmoment ("/N•cm) | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
445.07 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 41 bis 60 | ~25 | 5 bis 30 | Bis ±10 mm | 15.1 bis 20 | 60 | 25 | 19.6 | ±6.5 | 20 | 0.19 | 0.19 | 1.38 | Standard | 0.5 | ||
826.56 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 91 bis 120 | 41 bis 60 | 50.1 bis 100 | ±10 bis 30mm | 30.1 bis 35 | 110 | 60 | 78.4 | ±20 | 32 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | Coarse/Fine Motion | Coarse 0.5, Fine 0.025 |
Loading...
Zufuhrmethode | Mikrometerschrauben | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert |
---|---|---|---|---|---|
Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung | Kategorie | Korpus | Ausführung | X-Achse |
Tisch, Geradheit(µm) | 3 | Tisch, Parallelität(µm) | 10 | Vorschubknopf Position | Mittig |
Klemme | Standard | vertauscht | Standard | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Verfahrweg (Bereich frei wählbar)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Zulässige Last(N)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Vorschubmethode (Mikrometerausführung)
Vorschubmethode(Verfahrweg pro Umdrehung)(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften