Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XYPPG100
Teilenummer |
XYSPG80 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahweg (mm) | Traglast (N) | Verfahrgenauigkeit | Momentlastkapazität (N m) | Abweichung unter Last ("/N • cm) | Parallelität | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||||||||
Ausführung | Nr. | Geradheit | Parallelität der Bewegung | Neigemoment | Gierung | Neigemoment | Gierung | Walzen | Neigemoment | Gierung | Walzen | ||||||
XYSPG | 40 | 40x40 | ±6.5 | 9.8 | 3µm | 20µm | 40" | 20" | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.57 | 0.50 | 0.64 | 50µm | 0.2 | |
60 | 60x60 | 29.4 | 2.3 | 1.9 | 2.3 | 0.19 | 0.13 | 0.15 | 0.4 | ||||||||
80 | 80x80 | ±12.5 | 39.2 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.7 | |||||||
100 | 100x100 | 5.1 | 4.2 | 5.1 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 1.1 | |||||||||
XYPPG | 100 | 100x100 | ±12.5 | 63.7 | 3µm | 20µm | 25" | 15" | 4.6 | 3.9 | 4.6 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 50µm | 1.0 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
XYPPG100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
1,462.37 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Tischgröße (Länge) L (Bereich frei wählbar)(mm) | 91 bis 120 | Tischgröße (Breite) W (Bereich frei wählbar)(mm) | 91 bis 120 | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 50.1 bis 100 |
---|---|---|---|---|---|
Hub (Distanz entlang der X-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ±10 bis 30mm | Hub (Distanz entlang der Y-Achse) (Bereich frei wählbar)(mm) | ±10 bis 30mm | Zufuhrmethode | Mikrometerschrauben |
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 25.1 bis 30 | Tischgröße (Länge) L(mm) | 100 | Tischgröße (Breite) W(mm) | 100 |
horizontale Traglast(N) | 63.7 | Hub (X-Abstand)(mm) | ±12.5 | Hub (Y-Abstand)(mm) | ±12.5 |
Tischgröße (Dicke) H(mm) | 30 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Durchgangsbohrung | Tisch, Geradheit(µm) | 3 |
Tisch, Parallelität(µm) | 20 | Momentensteifigkeit - Neigemoment("/N•cm) | 0.07 | Momentensteifigkeit - Giermoment("/N•cm) | 0.08 |
Momentensteifigkeit - Rollmoment("/N•cm) | 0.1 | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | Standard |
vertauscht | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften