Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
REG40 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg | Auflösung | Traglast (N) | Radialversatz (mm) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Horizontal | Vertikal | Ausführung M-L | ||||||
REG | 25 | Ø25 | Grob 360° | 5° | 29.4 | 9.8 | 0.05 | 0.02 | SCB2-5 | |
40 | Ø40 | 2° | 49.0 | 16.3 | 0.06 | SCB4-8 | ||||
60 | Ø60 | 1° | 68.6 | 22.8 | 0.20 | SCB4-8 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
REG25 |
REG40 |
REG60 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Bereich frei wählbar) | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar) (N) | Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar) (mm) | Tischgröße (Durchm.) D (Ø) | Zulässige Last (N) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.71 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40mm | 5 bis 30 | 1-15 | 25 | 29.4 | 12.5 | ||
187.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40mm | 30.1 bis 50 | 15.1 bis 20 | 40 | 49 | 20 | ||
215.39 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 41 bis 70mm | 50.1 bis 100 | 20.1 bis 25 | 60 | 68.6 | 25 |
Loading...
Tischform | Rund | Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) | 360° | Zufuhrmethode | Vorschubknopf |
---|---|---|---|---|---|
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Profilschienenführung |
Stroke (θ Angle)(deg) | 360 | Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Nicht im Lieferumfang | Vorschubknopf Position | Seite |
Klemme | Standard | Mikrometerschraubenposition | Standard |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Bereich frei wählbar)
Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N)
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm)
Tischgröße (Durchm.) D(Ø)
Zulässige Last(N)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften