Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RPGT100
Teilenummer |
RPGS60 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg | Auflösung | Traglast (N) | Radialver satz (mm) | Gewicht (kg) | Zubehör (4 Stk.) | Stückpreis | ||
Ausführung | Nr. | Noniusskale | mit Mikrometerschraube | Horizontal | Typ M-L | 1~4 Stk. | ||||
RPGT | 100 | Ø100 | Grob 360° - Fein ±5° | 0.1° | ≈32"/Skalenteilung | 58.8 | 0.05 | 0.45 | SCB4-6 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
RPGT100 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
1,176.25 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Tischform | Rund | Tischgröße (Bereich frei wählbar) | 71 bis 100mm | Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) | 50.1 bis 100 |
---|---|---|---|---|---|
Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) | 360° | Verfahrweg (Fein)(deg) | ±5° | Zufuhrmethode | Mikrometerschraube + Grobeinstellungsgriff |
Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung | Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Kreuzrollenführung |
Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) | 15.1 bis 20 | Tischgröße (Durchm.) D(Ø) | 100 | Zulässige Last(N) | 58.8 |
Stroke (θ Angle)(deg) | 360 | Stroke (α Angle)(deg) | ±5 | Tischgröße (Dicke) H(mm) | 20 |
Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) | Durchgangsbohrung | Vorschubknopf Position | Seite | Klemme | P (Feststeller gegenüber) |
Mikrometerschraubenposition | Standard | Vorschubmethode (Mikrometerausführung) | Standard |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften