• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

[Präzision] Koordinatendrehtische / Vorschubschraube mit Feingewinde

[Präzision] Koordinatendrehtische / Vorschubschraube mit Feingewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Produktdetails:

Hersteller-Teilenummer: RPGE25

Marke: MISUMI

Preis: 317.91

Lieferzeit: 9 Arbeitstage

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RPGE25

[Präzision] Koordinatendrehtische/Vorschubschraube mit Feingewinde:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
RPGE25
TeilenummerTischoberfläche (mm)VerfahrwegAuflösungTraglast (N)Radialversatz (mm)Gewicht (kg)Zubehör (4 Stk.)Stückpreis
AusführungNr.NoniusskaleHorizontalTyp M-L
RPGE25Ø24Grob 360°
Feineinstellung ±3°
0.5°9.80.050.03SCB2-6 

Optionen

[Präzision] Koordinatendrehtische/Vorschubschraube mit Feingewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RPGE25
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

317.91 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Tischform Rund Tischgröße (Bereich frei wählbar) 40mm Belastbarkeit (Bereich frei wählbar)(N) 5 bis 30
Verfahrweg (Regelgewinde)(deg) 360° Zufuhrmethode Vorschubknopf Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung des Tisches Schwarz eloxiert Führungsmechanismus Profilschienenführung Tischgröße (Dicke) H (Bereich frei wählbar)(mm) 1-15
Tischgröße (Durchm.) D(Ø) 24 Zulässige Last(N) 9.8 Stroke (θ Angle)(deg) 360
Tischgröße (Dicke) H(mm) 13 Durchgangsbohrung (Tisch-Zentrierbohrung) Durchgangsbohrung Vorschubknopf Position Seite
Klemme P (Feststeller gegenüber) Mikrometerschraubenposition Standard

Ergänzungsartikel

Technischer Support