Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Z-Maß konfigurierbar | Ausführung | Grundkörper | Welle | Feder | Schubspindel | Zubehör: *1 | ||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |||
Standard (Maß Z fest) | XKNG | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.1191 Äquiv. | Chemisch Nickel-Beschichtung | Nr. 20, 25 CBS4-6, 2 Stk. Nr. 40, 60: CBSS5-8, 4 Stk. |
Schraubenlänge frei wählbar (Auswahl Maß Z) | XKNGZ*3 |
Teilenummer | - | Z |
XKNG20 XKNGZ40 | - | Z40 |
Teilenummer | Nur für XKNGZ verfügbar. | ZXKNG vorgegeben | Tischoberfläche (mm) | Verfahrweg (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | ||||
Ausführung | Nr. | Horizontal | Vertikal | XKNG | XKNGZ | ||||||
(Standard) XKNG (Schraubenlänge frei wählbar) XKNGZ*3 | 20 | 28 | 38 | 18 | 20x20 | ±5 | 9.8 | 2 | 0.04 | ||
25 | 25x25 | 0.06 | |||||||||
40 | 40 | 60 | 27 | 40x40 | ±7.5 | 14.7 | 8 | 0.10 | |||
60 | 60x60 | 0.20 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Tischgröße (Dicke) H (mm) | Hubweg (X-Achse) (mm) | Klemmschraube für Tischmontage | Z (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.29 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 20 | 12 | ±5 | Standard (No Clamp Screw) | 18 (Standard) | ||
63.94 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 12 | ±5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 18 (Standard) | ||
70.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 25 | 12 | ±5 | Standard (No Clamp Screw) | 18 (Standard) | ||
74.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 12 | ±5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 18 (Standard) | ||
88.04 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 14 | ±7.5 | Standard (No Clamp Screw) | 27 (Standard) | ||
91.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 14 | ±7.5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 27 (Standard) | ||
102.71 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 14 | ±7.5 | Standard (No Clamp Screw) | 27 (Standard) | ||
106.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 14 | ±7.5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 27 (Standard) | ||
54.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 12 | ±5 | Standard (No Clamp Screw) | 28 | |
58.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 12 | ±5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 28 | |
54.66 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 12 | ±5 | Standard (No Clamp Screw) | 38 | |
58.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | 12 | ±5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 38 | |
63.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 12 | ±5 | Standard (No Clamp Screw) | 28 | |
67.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 12 | ±5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 28 | |
63.33 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 12 | ±5 | Standard (No Clamp Screw) | 38 | |
67.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | 12 | ±5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 38 | |
72.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 14 | ±7.5 | Standard (No Clamp Screw) | 40 | |
75.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 14 | ±7.5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 40 | |
72.01 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 14 | ±7.5 | Standard (No Clamp Screw) | 60 | |
75.69 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | 40 | 14 | ±7.5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 60 | |
83.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 14 | ±7.5 | Standard (No Clamp Screw) | 40 | |
86.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 14 | ±7.5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 40 | |
83.02 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 14 | ±7.5 | Standard (No Clamp Screw) | 60 | |
86.70 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 | 60 | 14 | ±7.5 | CL (with Opposed Clamp Screw) | 60 |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 5 bis 30 | Zufuhrmethode | Schubspindel | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Wellengleitstück | Vorschubmethode (Schubspindelausführung) | Handle Operation |
Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Tischgröße (Dicke) H(mm)
Hubweg (X-Achse)(mm)
Klemmschraube für Tischmontage
Z(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften