Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Grundkörper | Welle | Feder | Schubspindel | Zubehör | |
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Werkstoff | Werkstoff | ||
ZKNG | Aluminiumlegierung | Schwarz eloxiert | EN 1.4305 Äquiv. | EN 1.4301 Äquiv. | EN 1.1191 Äquiv. (chemisch vernickelt) | Zylinderschrauben mit Innensechskant(CBS4-6) 2 Stk. |
Teilenummer |
ZKNG20 |
Teilenummer | Tischoberfläche (mm) | Verfahweg (mm) | Traglast (N) | Gewicht (kg) | Stückpreis | |
Ausführung | Nr. | |||||
ZKNG | 20 | 20x20 | ±5 | 2 | 0.05 | |
25 | 25x25 | 0.07 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
ZKNG20 |
ZKNG20-CL |
ZKNG25 |
ZKNG25-CL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Tischgröße (Länge) L (mm) | Tischgröße (Breite) W (mm) | Klemme | Klemmschraube für Tischmontage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.65 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | Nicht im Lieferumfang | Standard (No Clamp Screw) | ||
75.31 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 20 | - | CL (with Opposed Clamp Screw) | ||
74.83 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | Nicht im Lieferumfang | Standard (No Clamp Screw) | ||
78.50 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 25 | - | CL (with Opposed Clamp Screw) |
Loading...
Belastbarkeit (Bereich)(N) | 1 bis 4.9 | Zufuhrmethode | Schubspindel | Tabelle Werkstoffe | Aluminiumlegierung |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung des Tisches | Schwarz eloxiert | Führungsmechanismus | Wellengleitstück | Hub (Z-Abstand)(mm) | ±5 |
Vorschubmethode (Schubspindelausführung) | Handle Operation | Vorschubmethode (Vorschubsteigung)(mm) | 0.5 | Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Tischgröße (Länge) L(mm)
Tischgröße (Breite) W(mm)
Klemme
Klemmschraube für Tischmontage
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften