[Vereinfachte Tische] Schwenktische

[Vereinfachte Tische] Schwenktische:Verwandte bildanzeige
Werkstoff: Aluminiumlegierung
Oberflächenbehandlung:Klar eloxiert

Spezifikationen

Teilenummer
TLSG
TeilenummerTraglast
(N)
Gewicht (kg)Zubehör: Innensechskantschraube (Edelstahl)Stückpreis
TLSG9.80.22M3x10 (4 Stück)
Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.
Beachten Sie unsere Website für Parallelklemmelemente (TLSC), Adapterstangen (TLRA) und Kameraadapter für Schwenktische.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
TLSG
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

397.38 €

1 9 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

[Vereinfachte Tische] Schwenktische:Verwandte bildanzeige

Anwendungsbeispiel

[Vereinfachte Tische] Schwenktische:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Belastbarkeit (Bereich)(N) 5 bis 30 Zufuhrmethode Einstellschraube Tischgröße (Länge) L(mm) 58
Tischgröße (Breite) W(mm) 60 Tabelle Werkstoffe Aluminiumlegierung Oberflächenbehandlung des Tisches Klar eloxiert
Tischgröße (Dicke) H(mm) 33.5 Mit Kugelgewindetrieb Handle Operation Kugelgewindetrieb-Ø(Ø) 1
Verstellbarer Winkel Front/Back ±3° Left/Right ±2°

Sie befinden sich auf der Seite für [Vereinfachte Tische] Schwenktische, die Teilenummer ist TLSG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer TLSG.

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support