Klemmschrauben mit Hebel für Koordinatentische mit Schwalbenschwanzführungen

Klemmschrauben mit Hebel für Koordinatentische mit Schwalbenschwanzführungen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmschrauben mit Hebel für Koordinatentische mit Schwalbenschwanzführungen:Verwandte bildanzeige
Werkstoff Hebel: rostfreier Stahl, Schraube: Messing mit niedrigem Cadmiumgehalt

Spezifikationen

Teilenummer
STRONG3
VNIR60
AusführungNr.Passender Tisch
STRONG3XLWG (S.1908), XSLC (S.1900), XSC (S.1899), XSSLC (S.1902)
3WXWG (S.1904), XSL (S.1900), XSSL (S.1901), XSP (S.1904), XSB (S.1906)
4XLONG (S.1909)

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
STRONG3
STRONG3W
STRONG4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSVorschubmethode (Vorschubsteigung)
(mm)
Anzahl der Führungswagen

29.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103Not Provided

30.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103Provided

30.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104Not Provided

Loading...

  1. 1

Ergänzungsartikel

Technischer Support