• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abstandshalter / Sechskant / Außengewinde, Innengewinde / Stahl, Edelstahl

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Maß L wählbarMaß L konfigurierbarMaß L und Gewinde-Ø konfigurierbar
-NLSBWFNLSBG*EN 1.0038 Äquiv.-
LSBWRKLSBWFLSBGSchwarz brüniert
PLSBWRKPLSBWFPLSBGChemisch vernickelt
-BLSBWFBLSBGchromatiert, III-wertig (schwarz)
SLSBWRKSLSBWFSLSBGEN 1.4301 Äquiv.-
*Für Artikel mit wählbarem Maß L wird für die allgemeine Struktur Stahl verwendet.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-M-N
(Maß L vorgefertigt)
(Konfigurierbares Maß L)
(Maß L und Gewinde-Ø konfigurierbar)
LSBWRK10
LSBWF12
LSBG30
-
-
-
40
300
700


-


M20


-


N24

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BLSBG5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]-N[2,​2.6]
BLSBG6-[15-100/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
BLSBG6-[15-100/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4]
BLSBG7-[20-200/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4]
BLSBG7-[20-200/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4]
BLSBG8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5]
BLSBG8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5]
BLSBG10-[25-350/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-N[3,​4,​5,​6]
BLSBG10-[25-350/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8]-ND[3,​4,​5,​6]
BLSBG12-[25-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
BLSBG12-[25-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[3,​4,​5,​6,​8]
BLSBG13-[30-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-N[3,​4,​5,​6,​8]
BLSBG13-[30-500/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10]-ND[3,​4,​5,​6,​8]
BLSBG14-[35-600/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLSBG14-[35-600/0.5]-M[3,​4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[3,​4,​5,​6,​8,​10]
BLSBG17-[35-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-N[4,​5,​6,​8,​10]
BLSBG17-[35-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12]-ND[4,​5,​6,​8,​10]
BLSBG19-[45-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BLSBG19-[45-600/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[4,​5,​6,​8,​10,​12]
BLSBG24-[55-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BLSBG24-[55-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
BLSBG27-[65-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BLSBG27-[65-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
BLSBG30-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
BLSBG30-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
BLSBG32-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
BLSBG32-[80-1000/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
BLSBWF5-[8-100/0.5]
BLSBWF6-[15-100/0.5]
BLSBWF7-[20-200/0.5]
BLSBWF8-[20-250/0.5]
BLSBWF10-[25-350/0.5]
BLSBWF12-[25-500/0.5]
BLSBWF13-[30-500/0.5]
BLSBWF14-[30-600/0.5]
BLSBWF17-[35-600/0.5]
BLSBWF19-[45-600/0.5]
BLSBWF24-[55-700/0.5]
BLSBWF27-[65-800/0.5]
BLSBWF30-[65-1000/0.5]
BLSBWF32-[80-1000/0.5]
LSBG5-[8-100/0.5]-M[2,​2.6,​3]-N[2,​2.6]
LSBG6-[15-50/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBG7-[20-150/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
LSBG8-[20-250/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
LSBG10-[25-350/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
LSBG12-[25-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LSBG13-[30-400/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
LSBG14-[35-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8,​10]-N[4,​5,​6,​8,​10]
LSBG17-[35-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
LSBG19-[45-500/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
LSBG24-[55-600/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
LSBG27-[65-700/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
LSBG30-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSBG32-[80-800/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20,​24]
LSBWF5-[8-100/0.5]
LSBWF6-[15-50/0.5]
LSBWF7-[20-150/0.5]
LSBWF8-[20-250/0.5]
LSBWF10-[25-350/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung [B/D] Schlüsselfläche
(mm)
[L] Länge
(mm)
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[N] Schraubendurchmesser
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)58 ~ 1002 ~ 32 ~ 2.6

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)615 ~ 1003 ~ 53 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)615 ~ 1003 ~ 5-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)720 ~ 2003 ~ 53 ~ 4

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)720 ~ 2003 ~ 5-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)820 ~ 2503 ~ 63 ~ 5

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)820 ~ 2503 ~ 6-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1025 ~ 3503 ~ 83 ~ 6

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1025 ~ 3503 ~ 8-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1225 ~ 5003 ~ 103 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1225 ~ 5003 ~ 10-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1330 ~ 5003 ~ 103 ~ 8

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1330 ~ 5003 ~ 10-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1435 ~ 6003 ~ 103 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1435 ~ 6003 ~ 10-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1735 ~ 6004 ~ 124 ~ 10

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1735 ~ 6004 ~ 12-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1945 ~ 6004 ~ 124 ~ 12

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1945 ~ 6004 ~ 12-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)2455 ~ 7005 ~ 165 ~ 16

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)2455 ~ 7005 ~ 16-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)2765 ~ 8005 ~ 205 ~ 20

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)2765 ~ 8005 ~ 20-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)3080 ~ 10005 ~ 245 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)3080 ~ 10005 ~ 24-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)3280 ~ 10005 ~ 245 ~ 24

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)3280 ~ 10005 ~ 24-

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)58 ~ 1002.62.6

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)615 ~ 10033

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)720 ~ 20044

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)820 ~ 25055

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1025 ~ 35066

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1225 ~ 50066

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1330 ~ 50088

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1430 ~ 60088

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1735 ~ 6001010

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)1945 ~ 6001212

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)2455 ~ 7001616

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)2765 ~ 8002020

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)3065 ~ 10002020

-

1 9 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Chromatiert (schwarz)3280 ~ 10002424

-

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert58 ~ 1002 ~ 32 ~ 2.6

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert615 ~ 503 ~ 43 ~ 4

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert720 ~ 1503 ~ 43 ~ 4

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 2503 ~ 53 ~ 5

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1025 ~ 3504 ~ 64 ~ 6

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4004 ~ 84 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1330 ~ 4004 ~ 84 ~ 8

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1435 ~ 5004 ~ 104 ~ 10

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1735 ~ 5005 ~ 105 ~ 10

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1945 ~ 5005 ~ 125 ~ 12

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2455 ~ 6006 ~ 166 ~ 16

-

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2765 ~ 7006 ~ 206 ~ 20

-

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3080 ~ 8006 ~ 246 ~ 24

-

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3280 ~ 8006 ~ 246 ~ 24

-

1 6 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert58 ~ 1002.62.6

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert615 ~ 5033

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert720 ~ 15044

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 25055

-

1 4 Arbeitstage 10[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1025 ~ 35066

Loading...

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Maß L vorgefertigt
TeilenummerL
Auswahl
M (Regelgewinde)(C)
AusführungB
Allgemeiner Strukturstahl
LSBWRK
PLSBWRK
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBWRK
61520253035404550           36.9
7 2025303540455060708090100110120130140150 48.1
8 202530354045506070809010011012013014015020059.2
10  25303540455060708090100110120130140150200611.5
12  25303540455060708090100110120130140150200613.9
13   303540455060708090100110120130140150200815.0
14    3540455060708090100110120130140150200816.2
17     404550607080901001101201301401502001019.6
19       50607080901001101201301401502001221.9

■Maß L konfigurierbar
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
M (Regelgewinde)(C)
AusführungB
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBWF
LSBWF
PLSBWF
BLSBWF
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBWF
5
8~50
2.65.8
6
15~50
36.9
7
20~150
48.1
8
20~250
59.2
10
25~350
611.5
12
25~400
613.9
13
30~400
815.0
14
30~500
816.2
17
35~500
1019.6
19
45~500
1221.9
24
55~600
1627.7
27
65~700
2031.2
30
65~800
2034.6
32
80~800
2436.9

■Maß L und Gewinde-Ø konfigurierbar
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
M (Regelgew.)/N(Regelgew.) Auswahl(C)
AusführungB
EN 1.0038 Äquiv.
NLSBG
LSBG
PLSBG
BLSBG
EN 1.4301 Äquiv.
SLSBG
5
8~50
22.6          5.8
6
15~50
  34        6.9
7
20~150
  34        8.1
8
20~250
  345       9.2
10
25~350
   456      11.5
12
25~400
   4568     13.9
13
30~400
   4568     15.0
14
35~500
   456810    16.2
17
35~500
    56810    19.6
19
45~500
    5681012   21.9
24
55~600
     68101216  27.7
27
65~700
     6810121620 31.2
30
80~800
     68101216202434.6
32
80~800
     68101216202436.9
L≥Nx3+2

Toleranzmaß L
L8 ~300 ±0.1
L300.5 ~600 ±0.3
L600.5 ~800 ±0.4
Bei L≤200 und einer Bestellmenge unter 10 Stk. liegt die Differenz des Maßes L aufgrund der gleichzeitigen Verarbeitung jedoch innerhalb von ±0.02.
Ausgenommen Ausführungen mit wählbarer Länge

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 


Grundlegende Informationen

Form Sechskant Endform (links) Außengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Führung Nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support