Befestigungsblöcke für Sechskantstangen / Oben mit Innengewinde

Befestigungsblöcke für Sechskantstangen / Oben mit Innengewinde
  • Mengenrabatt
Block, an dem Sensoren usw. angebracht werden können. [Werkstoff]EN 1.0038 Equiv.
Befestigungsblöcke für Sechskantstangen/Oben mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Oberseite mit GewindeGewinde seitlich
HXSMHXTMEN 1.0038 Äquiv.Chemisch vernickeltInnensechskantschraube

Spezifikationen

Teilenummer
HXSM14
Teilenummer(P)(P1)B1CFGC1TS1dM (Regelgewinde)SM1 (Regelgewinde)(A)StückpreisMitgelieferte Schraube
AusführungBHXSMHXTM
Oberseite mit Gewinde
HXSM
Gewinde seitlich
HXTM
101116251251111.5 6183.5M3612M427SCB3-12 2 Stk.
12131832161213.9 224.5M4930SCB4-15 2 Stk.
1311.515.0 23M530.5
14172581816.2 2438
172028382219.519.6 9285.5M51116M645.5SCB5-20 2 Stk.
1918.521.9 2946.5

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXSM10
HXSM12
HXSM13
HXSM14
HXSM17
HXSM19
HXTM10
HXTM12
HXTM13
HXTM14
HXTM17
HXTM19
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGerätemontage Säulen-Ø
(mm)

44.81 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde10

51.60 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde12

54.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde13

58.67 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde14

76.95 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde17

82.25 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Vertikal mit Gewinde19

50.41 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde10

58.08 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde12

61.03 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde13

65.89 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde14

86.53 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde17

92.43 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 10Passfeder mit Gewinde19

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Befestigungsblöcke für Sechskantstangen/Oben mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Säulenform Quadratisch Werkstoff Stahl Oberflächenbehandlung Chemisch vernickelt

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support