Abstandshalter / zweiseitiges Innengewinde / Edelstahl / Behandlung wählbar

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Maß L wählbarMaß L konfigurierbar
StandardSchlüsselflächenGewinde-Ø konfigurierbarGewinde-Ø konfigurierbar, Schlüsselflächen
-NETRFNETRSNETFNETS*EN 1.0038 Äquiv.-
ETKRETKRFETKRSETKFETKSSchwarz brüniert
PETRPETRFPETRSPETFPETSChemisch vernickelt
-BETRFBETRS-BETSchromatiert, III-wertig (schwarz)
SETRSETRFSETRSSETFSETSEN 1.4301 Äquiv.-
-AETRFAETRSAETTFAETTSEN AW-2017-T4 Äquiv.Klar eloxiert
*C0.2~0.5 an der Ecke
*Für Artikel mit wählbarem Maß L wird für die allgemeine Struktur Stahl verwendet.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-SC-M-N
ETKR10
ETKRF10
ETKF20
SETS25
-
-
-
-
150
150
400
500



-



SC100


-
-


M8
M10


-
-


N10
N12

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AETRF6-[8-100/0.5]
AETRF8-[10-200/0.5]
AETRF10-[15-400/0.5]
AETRF12-[25-500/0.5]
AETRF15-[25-600/0.5]
AETRF20-[30-600/0.5]
AETRF25-[40-700/0.5]
AETRF30-[50-800/0.5]
AETRS6-[8-100/0.5]-SC[0-92/0.5]
AETRS8-[10-200/0.5]-SC[0-192/0.5]
AETRS10-[15-400/0.5]-SC[0-392/0.5]
AETRS12-[25-500/0.5]-SC[0-490/0.5]
AETRS15-[25-600/0.5]-SC[0-590/0.5]
AETRS20-[30-600/0.5]-SC[0-590/0.5]
AETRS25-[40-700/0.5]-SC[0-690/0.5]
AETRS30-[50-800/0.5]-SC[0-785/0.5]
AETTF6-[15-100/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
AETTF6-[15-100/0.5]-M[3,​4]-ND[3,​4]
AETTF6-[15-100/0.5]-MD[3,​4]-N[3,​4]
AETTF6-[15-100/0.5]-MD[3,​4]-ND[3,​4]
AETTF8-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
AETTF8-[15-200/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4,​5]
AETTF8-[15-200/0.5]-MD[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
AETTF8-[15-200/0.5]-MD[3,​4,​5]-ND[3,​4,​5]
AETTF10-[20-400/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
AETTF10-[20-400/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
AETTF10-[20-400/0.5]-MD[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
AETTF10-[20-400/0.5]-MD[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
AETTF12-[25-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
AETTF12-[25-500/0.5]-M[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]
AETTF12-[25-500/0.5]-MD[4,​5,​6,​8]-N[4,​5,​6,​8]
AETTF12-[25-500/0.5]-MD[4,​5,​6,​8]-ND[4,​5,​6,​8]
AETTF15-[30-600/0.5]-M[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
AETTF15-[30-600/0.5]-M[5,​6,​8,​10]-ND[5,​6,​8,​10]
AETTF15-[30-600/0.5]-MD[5,​6,​8,​10]-N[5,​6,​8,​10]
AETTF15-[30-600/0.5]-MD[5,​6,​8,​10]-ND[5,​6,​8,​10]
AETTF20-[40-600/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
AETTF20-[40-600/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
AETTF20-[40-600/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12]-N[5,​6,​8,​10,​12]
AETTF20-[40-600/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12]-ND[5,​6,​8,​10,​12]
AETTF25-[50-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
AETTF25-[50-700/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
AETTF25-[50-700/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16]
AETTF25-[50-700/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16]
AETTF30-[60-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
AETTF30-[60-800/0.5]-M[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
AETTF30-[60-800/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
AETTF30-[60-800/0.5]-MD[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]-ND[5,​6,​8,​10,​12,​16,​20]
AETTS6-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
AETTS6-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-M[3,​4]-ND[3,​4]
AETTS6-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-MD[3,​4]-N[3,​4]
AETTS6-[15-100/0.5]-SC[0-92/0.5]-MD[3,​4]-ND[3,​4]
AETTS8-[15-200/0.5]-SC[0-192/0.5]-M[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
AETTS8-[15-200/0.5]-SC[0-192/0.5]-M[3,​4,​5]-ND[3,​4,​5]
AETTS8-[15-200/0.5]-SC[0-192/0.5]-MD[3,​4,​5]-N[3,​4,​5]
AETTS8-[15-200/0.5]-SC[0-192/0.5]-MD[3,​4,​5]-ND[3,​4,​5]
AETTS10-[20-400/0.5]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
AETTS10-[20-400/0.5]-SC[0-392/0.5]-M[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
AETTS10-[20-400/0.5]-SC[0-392/0.5]-MD[3,​4,​5,​6]-N[3,​4,​5,​6]
AETTS10-[20-400/0.5]-SC[0-392/0.5]-MD[3,​4,​5,​6]-ND[3,​4,​5,​6]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Oberflächenbehandlung [D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[N] Schraubendurchmesser
(mm)
[SC] Abstand zur Schlüsselfläche
(mm)
Abstand zum Klemmschlitz S [SC]
(mm)
[B] Schlüsselflächen (Rundschreiben)
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)68 ~ 10033---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)810 ~ 20044---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1015 ~ 40055---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1225 ~ 50066---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1525 ~ 60088---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2030 ~ 6001010---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2540 ~ 7001212---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)3050 ~ 8001616---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)68 ~ 10033-0 ~ 925

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)810 ~ 20044-0 ~ 1927

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1015 ~ 40055-0 ~ 3928

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1225 ~ 50066-0 ~ 49010

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1525 ~ 60088-0 ~ 59013

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2030 ~ 6001010-0 ~ 59017

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2540 ~ 7001212-0 ~ 69022

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)3050 ~ 8001616-0 ~ 78527

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 1003 ~ 43 ~ 4---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 1003 ~ 4----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 100-3 ~ 4---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 100-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 2003 ~ 53 ~ 5---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 2003 ~ 5----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 200-3 ~ 5---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 200-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 4003 ~ 63 ~ 6---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 4003 ~ 6----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 400-3 ~ 6---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 400-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1225 ~ 5004 ~ 84 ~ 8---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1225 ~ 5004 ~ 8----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1225 ~ 500-4 ~ 8---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1225 ~ 500-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1530 ~ 6005 ~ 105 ~ 10---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1530 ~ 6005 ~ 10----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1530 ~ 600-5 ~ 10---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1530 ~ 600-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2040 ~ 6005 ~ 125 ~ 12---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2040 ~ 6005 ~ 12----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2040 ~ 600-5 ~ 12---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2040 ~ 600-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2550 ~ 7005 ~ 165 ~ 16---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2550 ~ 7005 ~ 16----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2550 ~ 700-5 ~ 16---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)2550 ~ 700-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)3060 ~ 8005 ~ 205 ~ 20---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)3060 ~ 8005 ~ 20----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)3060 ~ 800-5 ~ 20---

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)3060 ~ 800-----

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 1003 ~ 43 ~ 4-0 ~ 925

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 1003 ~ 4--0 ~ 925

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 100-3 ~ 4-0 ~ 925

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)615 ~ 100---0 ~ 925

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 2003 ~ 53 ~ 5-0 ~ 1927

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 2003 ~ 5--0 ~ 1927

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 200-3 ~ 5-0 ~ 1927

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)815 ~ 200---0 ~ 1927

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 4003 ~ 63 ~ 6-0 ~ 3928

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 4003 ~ 6--0 ~ 3928

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 400-3 ~ 6-0 ~ 3928

-

1 9 Arbeitstage 10[Aluminium] EN AW-2017-T4 Equiv.Eloxiert (klar)1020 ~ 400---0 ~ 3928

Loading...

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Maß L vorgefertigt
TeilenummerL
Auswahl
M (Regelgewinde)SW1
AusführungD
Allgemeiner Strukturstahl
ETKR
PETR
EN 1.4301 Äquiv.
SETR
61520253035404550           33.558
8 2025303540455060708090100110120130140150 467
10 2025303540455060708090100110120130140150200568
12  2530354045506070809010011012013014015020067.51010
15    354045506070809010011012013014015020081013
20     40455060708090100110120130140150200101517

■Maß L konfigurierbar/Maß L konfigurierbar, Schlüsselflächen
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
SC
1mm-Schritte
Nur mit Schlüsselflächen
M
(Regelgewinde)
W1
AusführungD
Maß L konfigurierbar
EN 1.0038 Äquiv.
NETRF
ETKRF
PETRF
BETRF
EN 1.4301 Äquiv.
SETRF
EN AW-2017-T4 Äquiv.
AETRF
Maß L konfigurierbar, Schlüsselflächen
EN 1.0038 Äquiv.
NETRS
ETKRS
PETRS
BETRS
EN 1.4301 Äquiv.
SETRS
EN AW-2017-T4 Äquiv.
AETRS
*1 58~500~422.648
68~500~4235
810~1500~14247
1015~3500~34258
1225~4000~39061010
1525~5000~490813
2030~5000~4901017
2540~6000~5901222
3050~7000~685162715
*2 3550~8000~7851630
*2 4060~9000~880203620
 *2 5075~10000~9802441
*1. D=5 nicht verfügbar für EN AW-2017-T4 Äquiv. Werkstoff. Bei L≤Mx4 ist die Gewindebohrung durchgängig. Wenn L≤(Mx2+5)+(Nx2+5), kann die Zapfenbohrung durchgehend sein.
*2. D≥35 nur verfügbar bei N□ □ □ □, E□ □ □ □ und P□ □ □ □.

■Gewinde-Ø konfigurierbar/Gewinde-Ø konfigurierbar, Schlüsselflächen
TeilenummerL
0.5mm-Schritte
SC
1mm-Schritte
Nur mit Schlüsselflächen
M/N
(Regelgewinde) Auswahl
W1
AusführungD
Gewinde-Ø konfigurierbar
EN 1.0038 Äquiv.
NETF
ETKF
PETF

EN 1.4301 Äquiv.
SETF
EN AW-2017-T4 Äquiv.
AETTF
Gewinde-Ø konfigurierbar, Schlüsselflächen
EN 1.0038 Äquiv.
NETS
ETKS
PETS
BETS
EN 1.4301 Äquiv.
SETS
EN AW-2017-T4 Äquiv.
AETTS
*1 515~500~422.63         48
615~500~42 34        5
815~1500~142 345       7
1020~3500~342  456      8
1225~4000~390   568     1010
1530~5000~490    6810    13
2040~5000~490    681012   17
2550~6000~590    68101216  22
3060~7000~685    6810121620 2715
*2 3575~8000~785     810121620243015
*2 4075~9000~880      10121620243620
 *2 5075~10000~980       121620244120
*1. D=5 nicht verfügbar für EN AW-2017-T4 Äquiv. Werkstoff. L≥Mx2+Nx2 Bei SC≤Mx3 ist W-M≥2 erforderlich. Bei L-SC≤Nx3 ist W-N≥2 erforderlich.
*2. D≥35 nur verfügbar bei N□ □ □ □, E□ □ □ □ und P□ □ □ □.
 
Toleranzmaß L
 L
L
L
8~
300.5~
600.5~
300
600
1000
 ±0.1
±0.3
±0.4
Bei L≤200 und einer Bestellmenge unter 10 Stk. liegt die Differenz des Maßes L aufgrund der gleichzeitigen Verarbeitung jedoch innerhalb von ±0.02.
Ausgenommen Ausführungen mit wählbarer Länge

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Form Rund Endform (links) Innengewinde Endform (rechts) Innengewinde
Ausführung Massiv Skalierung Ohne Führung Nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support