Abstandshalter / Außengewinde, Innengewinde / Stahl, Edelstahl / brüniert, vernickelt

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbarAußengewinde beidseitigBeidseitig Außengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbar
StandardSchlüsselflächenStandardSchlüsselflächenStandardSchlüsselflächen
NETHNETHSNETLNETLS-NETPSEN 1.0038 Äquiv.-
ETKHETKHSETKLETKLS-ETKPSSchwarz brüniert
PETHPETHSPETLPETLSPETPPETPSChemisch vernickelt
SETHSETHSSETLSETLSSETPSETPSEN 1.4301 Äquiv.-
*C0.2~0.5 an der Ecke

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L-F-G-SC-M-N
ETKH15
ETKLS12
NETPS12
-
-
-
210.5
300
300
-
-
-
F40
F40
F40


-


G20

-
-

SC150
SC150
-
-
-
M6
M5
M8
-
-
-
N8
N8
N8

Zusätzliche Optionen / Änderungen

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ETKH5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKH6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKH8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKH10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKH12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKH15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKH20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKH25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKH30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKH35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKH40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKH50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
ETKHS5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKHS6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKHS8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-SC[0-142/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKHS10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-SC[0-342/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKHS12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-SC[0-390/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKHS15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKHS20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKHS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKHS30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-SC[0-685/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKHS35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-785/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-880/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKHS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
ETKL5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKL6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKL8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKL10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKL12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKL15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKL20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKL25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKL30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKL35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKL40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKL50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
ETKLS5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKLS6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKLS8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-SC[0-142/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKLS10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-SC[0-342/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKLS12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-SC[0-390/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKLS15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKLS20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKLS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKLS30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-SC[0-685/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKLS35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-SC[0-785/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKLS40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-SC[0-880/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKLS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
ETKPS5-[15-50/0.5]-F[5-25/0.5]-G[5-25/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[2.6,​3]-N[2.6,​3]
ETKPS6-[15-50/0.5]-F[5-30/0.5]-G[5-30/0.5]-SC[0-42/0.5]-M[3,​4]-N[3,​4]
ETKPS8-[20-150/0.5]-F[8-40/0.5]-G[8-40/0.5]-SC[0-142/0.5]-M[4,​5]-N[4,​5]
ETKPS10-[20-350/0.5]-F[8-45/0.5]-G[8-45/0.5]-SC[0-342/0.5]-M[4,​5,​6]-N[4,​5,​6]
ETKPS12-[25-400/0.5]-F[10-55/0.5]-G[10-55/0.5]-SC[0-390/0.5]-M[5,​6,​8]-N[5,​6,​8]
ETKPS15-[30-500/0.5]-F[12-60/0.5]-G[12-60/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10]-N[6,​8,​10]
ETKPS20-[40-500/0.5]-F[15-75/0.5]-G[15-75/0.5]-SC[0-490/0.5]-M[6,​8,​10,​12]-N[6,​8,​10,​12]
ETKPS25-[55-600/0.5]-F[20-80/0.5]-G[20-80/0.5]-SC[0-590/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16]-N[6,​8,​10,​12,​16]
ETKPS30-[65-700/0.5]-F[25-90/0.5]-G[25-90/0.5]-SC[0-685/0.5]-M[6,​8,​10,​12,​16,​20]-N[6,​8,​10,​12,​16,​20]
ETKPS35-[80-800/0.5]-F[30-100/0.5]-G[30-100/0.5]-SC[0-785/0.5]-M[8,​10,​12,​16,​20,​24]-N[8,​10,​12,​16,​20,​24]
ETKPS40-[80-900/0.5]-F[35-110/0.5]-G[35-110/0.5]-SC[0-880/0.5]-M[10,​12,​16,​20,​24]-N[10,​12,​16,​20,​24]
ETKPS50-[80-1000/0.5]-F[40-120/0.5]-G[40-120/0.5]-SC[0-980/0.5]-M[12,​16,​20,​24]-N[12,​16,​20,​24]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEndform (rechts) Werkstoff Oberflächenbehandlung [D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[N] Schraubendurchmesser
(mm)
[F] Schraubenlänge
(mm)
Abstand zum Klemmschlitz [SC]
(mm)
[G] Schraubenlänge
(mm)
[B] Schlüsselflächen (Rundschreiben)
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert515 ~ 502.6 ~ 32.6 ~ 35 ~ 25---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert615 ~ 503 ~ 43 ~ 45 ~ 30---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 1504 ~ 54 ~ 58 ~ 40---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 3504 ~ 64 ~ 68 ~ 45---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4005 ~ 85 ~ 810 ~ 55---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 5006 ~ 106 ~ 1012 ~ 60---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 5006 ~ 126 ~ 1215 ~ 75---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2555 ~ 6006 ~ 166 ~ 1620 ~ 80---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3065 ~ 7006 ~ 206 ~ 2025 ~ 90---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3580 ~ 8008 ~ 248 ~ 2430 ~ 100---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert4080 ~ 90010 ~ 2410 ~ 2435 ~ 110---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5080 ~ 100012 ~ 2412 ~ 2440 ~ 120---

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert515 ~ 502.6 ~ 32.6 ~ 35 ~ 250 ~ 42-4

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert615 ~ 503 ~ 43 ~ 45 ~ 300 ~ 42-5

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 1504 ~ 54 ~ 58 ~ 400 ~ 142-7

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 3504 ~ 64 ~ 68 ~ 450 ~ 342-8

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4005 ~ 85 ~ 810 ~ 550 ~ 390-10

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 5006 ~ 106 ~ 1012 ~ 600 ~ 490-13

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 5006 ~ 126 ~ 1215 ~ 750 ~ 490-17

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2555 ~ 6006 ~ 166 ~ 1620 ~ 800 ~ 590-22

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3065 ~ 7006 ~ 206 ~ 2025 ~ 900 ~ 685-27

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3580 ~ 8008 ~ 248 ~ 2430 ~ 1000 ~ 785-30

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert4080 ~ 90010 ~ 2410 ~ 2435 ~ 1100 ~ 880-36

-

1 6 Arbeitstage 10Innengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5080 ~ 100012 ~ 2412 ~ 2440 ~ 1200 ~ 980-41

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert515 ~ 502.6 ~ 32.6 ~ 35 ~ 25---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert615 ~ 503 ~ 43 ~ 45 ~ 30---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 1504 ~ 54 ~ 58 ~ 40---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 3504 ~ 64 ~ 68 ~ 45---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4005 ~ 85 ~ 810 ~ 55---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 5006 ~ 106 ~ 1012 ~ 60---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 5006 ~ 126 ~ 1215 ~ 75---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2555 ~ 6006 ~ 166 ~ 1620 ~ 80---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3065 ~ 7006 ~ 206 ~ 2025 ~ 90---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3580 ~ 8008 ~ 248 ~ 2430 ~ 100---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert4080 ~ 90010 ~ 2410 ~ 2435 ~ 110---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5080 ~ 100012 ~ 2412 ~ 2440 ~ 120---

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert515 ~ 502.6 ~ 32.6 ~ 35 ~ 250 ~ 42-4

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert615 ~ 503 ~ 43 ~ 45 ~ 300 ~ 42-5

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 1504 ~ 54 ~ 58 ~ 400 ~ 142-7

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 3504 ~ 64 ~ 68 ~ 450 ~ 342-8

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4005 ~ 85 ~ 810 ~ 550 ~ 390-10

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 5006 ~ 106 ~ 1012 ~ 600 ~ 490-13

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 5006 ~ 126 ~ 1215 ~ 750 ~ 490-17

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2555 ~ 6006 ~ 166 ~ 1620 ~ 800 ~ 590-22

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3065 ~ 7006 ~ 206 ~ 2025 ~ 900 ~ 685-27

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3580 ~ 8008 ~ 248 ~ 2430 ~ 1000 ~ 785-30

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert4080 ~ 90010 ~ 2410 ~ 2435 ~ 1100 ~ 880-36

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5080 ~ 100012 ~ 2412 ~ 2440 ~ 1200 ~ 980-41

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert515 ~ 502.6 ~ 32.6 ~ 35 ~ 250 ~ 425 ~ 254

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert615 ~ 503 ~ 43 ~ 45 ~ 300 ~ 425 ~ 305

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert820 ~ 1504 ~ 54 ~ 58 ~ 400 ~ 1428 ~ 407

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1020 ~ 3504 ~ 64 ~ 68 ~ 450 ~ 3428 ~ 458

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1225 ~ 4005 ~ 85 ~ 810 ~ 550 ~ 39010 ~ 5510

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert1530 ~ 5006 ~ 106 ~ 1012 ~ 600 ~ 49012 ~ 6013

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2040 ~ 5006 ~ 126 ~ 1215 ~ 750 ~ 49015 ~ 7517

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert2555 ~ 6006 ~ 166 ~ 1620 ~ 800 ~ 59020 ~ 8022

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3065 ~ 7006 ~ 206 ~ 2025 ~ 900 ~ 68525 ~ 9027

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert3580 ~ 8008 ~ 248 ~ 2430 ~ 1000 ~ 78530 ~ 10030

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert4080 ~ 90010 ~ 2410 ~ 2435 ~ 1100 ~ 88035 ~ 11036

-

1 6 Arbeitstage 10Außengewinde[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert5080 ~ 100012 ~ 2412 ~ 2440 ~ 1200 ~ 98040 ~ 12041

Loading...

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

■Je eine Seite Außen- und Innengewinde/beidseitig Außengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbar
Teilenummer0.5mm-SchritteM
Auswahl
N
Auswahl
W1A
AusführungDLFSC
Nur mit Schlüsselflächen
Eine Seite mit Gewinde, eine Seite mit Zapfen
Gewindelänge und Ø konfigurierbar
(Standardausführung)(mit Schlüsselflächen)
EN 1.0038 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.
NETHNETHS
ETKHETKHS
PETHPETHS
EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.
SETHSETHS
Außengewinde beidseitig
(Standardausführung)(mit Schlüsselflächen)
EN 1.0038 Äquiv.EN 1.0038 Äquiv.
NETLNETLS
ETKLETKLS
PETLPETLS
EN 1.4301 Äquiv.EN 1.4301 Äquiv.
SETLSETLS
515~505~250~422.63         2.63         481.0
615~505~300~42 34         34        51.0
820~1508~400~142  45         45       71.6
1020~3508~450~342  456        456      82.0
1225~40010~550~390   568        568     10102.5
1530~50012~600~490    6810        6810    133.0
2040~50015~750~490    681012       681012   173.5
2555~60020~800~590    68101216      68101216  224.0
3065~70025~900~685    6810121620     6810121620 27155.0
*3580~80030~1000~785     81012162024     8101216202430156.0
*4080~90035~1100~880      1012162024      101216202436206.0
*5080~100040~1200~980       12162024       1216202441206.0
* D≥35 nur verfügbar bei N□ □ □ □, E□ □ □ □ und P□ □ □ □. Bei L-SC≤Nx3 ist W-N≥2 erforderlich. L≥Nx3+2

■Beidseitig Außengewinde, Gewindelänge und Ø konfigurierbar
Teilenummer0.5mm-SchritteM
Auswahl
N
Auswahl
W1A
AusführungDLFGSC
Nur mit Schlüsselflächen
(Standard)
EN 1.0038 Äquiv.
PETP
EN 1.4301 Äquiv.
SETP

(Schlüsselflächen)
EN 1.0038 Äquiv.
NETPS
ETKPS
PETPS
EN 1.4301 Äquiv.
SETPS
515~505~255~250~422.63         2.63         481.0
615~505~305~300~42 34         34        51.0
820~1508~408~400~142  45         45       71.6
1020~3508~458~450~342  456        456      82.0
1225~40010~5510~550~390   568        568     10102.5
1530~50012~6012~600~490    6810        6810    133.0
2040~50015~7515~750~490    681012       681012   173.5
2555~60020~8020~800~590    68101216      68101216  224.0
3065~70025~9025~900~685    6810121620     6810121620 27155.0
*3580~80030~10030~1000~785     81012162024     8101216202430156.0
*4080~90035~11035~1100~880      1012162024      101216202436206.0
*5080~100040~12040~1200~980       12162024       1216202441206.0
* D≥35 nur verfügbar bei N□ □ □ □, E□ □ □ □ und P□ □ □ □.

Toleranzmaß L
L 15 ~ 300 ±0.1
L300.5~ 600 ±0.3
L600.5~1000 ±0.4

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen


Grundlegende Informationen

Form Rund Endform (links) Außengewinde Ausführung Massiv
Skalierung Ohne Führung Nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support