Rundrohre, Rundstangen mit Skale / Edelstahl

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

AusführungWerkstoff
MassivsäuleRohr
GSSTNGSSTAEN 1.4301 Äquiv.

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-L
GSSTN15
GSSTA20
-
-
200
300

Generelle Informationen zu Abstandhalter

 Abstandshalter Sortiment - vierkant Abstandshalter - runder Abstandsbolzen - Kunststoff Abstandshalter - sechskant Abstandsbolzen - sechskant Abstandshalter mit Zentrierzapfen

 

Auswahldetails von Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

- Material: Aluminium, Stahl, Edelstahl, PMMA, PEEK

- Beschichtungen: unbeschichtet, brüniert, chemisch vernickelt, eloxiert, chromatiert

- Grundformen: Sechskant, quadratisch, rund

- Endformen: gerade, Innengewinde, Außengewinde, Innengewinde mit Zentrierzapfen

- Außendurchmesser (rund): 4 bis 50 mm

- Schlüsselfläche (Sechskant, Quadrat): 4 bis 32 mm

- Länge: 5 bis 800 mm

- Gewinde: M2 bis M24

 

Beschreibung / Grundlagen

Abstandhalter dienen grundsätzlich als distanzgebende Verbindungen. Aufgrund ihrer Vielfältigkeit können mit Distanzbolzen die unterschiedlichsten konstruktiven Konzepte verwirklicht werden und praktisch jede Anwendung über den geeigneten Abstandsbolzen realisiert werden.
Die Konstruktion und Montage von dünnen Platten macht es äußerst schwierig mit Senkbohrungen oder Innengewinden zu arbeiten. Daher werden Abstandsbolzen häufig für Platten, Bleche oder Leiterplatten (Platinen) verwendet.

Die wählbaren Montagegewinde, die individuell konfigurierbare Länge der Abstandshalter, sowie die wählbare Längentoleranz über die Option [LKC] bieten gegenüber herkömmlichen Massenprodukten große Gestaltungsfreiheit. Dieser Vorteil kommt besonders zu tragen, wenn z.B. unterschiedlich dicke Platten oder besonders dünne Platten zum Einsatz kommen.
Bei Anwendungen mit besonders hohen Positionierungs-Anforderungen ist zu empfehlen Passscheiben mit einem Abstandshalter zu kombinieren. Diese können in den Dicken von 0,01 bis 1 mm konfiguriert und als zusätzliches Ausgleichselement integriert werden.

Die Montage von hexagonalen Abstandshaltern ist über den Sechskant besonders einfach, da hier mit einem Maulschlüssel gegengehalten werden kann. Bei runden Distanzbolzen kann dies mit einer Schlüsselfläche realisiert werden. Die Abstandsbolzen sind ebenfalls mit einseitigem oder auch beidseitigem Innengewinde (Langmutter) erhältlich. Für eine genaue Positionierung eines Distanzbolzen mit Innengewinde oder Außengewinde bietet MISUMI ebenfalls Zentrierzapfen in der ISO-Toleranz h7.
Diese Vielfalt ermöglicht eine nahezu barrierefreie Montage der zu fügenden Bauteile mit Schrauben, Innengewinde und Außengewinde oder Muttern.

Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandsbolzen mit beidseitigem Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Distanzbolzen mit Außengewinde
(1) Abstandsbolzen beidseitiges Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit beidseitigem Innnengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Innengewinde
(1) Abstandshalter beidseitiges Innengewinde, (2) Montageplatte, (3) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandshalter mit Zapfen
(1) Abstandsbolzen mit Zentrierzapfen, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

Anwendungsbeispiel Abstandshalter - Abstandshalter mit Innnengewinde und Außengewinde - Abstandshalter mit Montageplatte

Anwendungsbeispiel Abstandsbolzen mit Gewinde
(1) Abstandsbolzen mit Innengewinde und Außengewinde, (2) Montageplatte, (3) Mutter, (4) Schraube

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
GSSTA10-100
GSSTA10-150
GSSTA10-200
GSSTA12-100
GSSTA12-150
GSSTA12-200
GSSTA12-250
GSSTA12-300
GSSTA15-100
GSSTA15-150
GSSTA15-200
GSSTA15-250
GSSTA15-300
GSSTA20-100
GSSTA20-150
GSSTA20-200
GSSTA20-250
GSSTA20-300
GSSTN10-100
GSSTN10-150
GSSTN10-200
GSSTN12-100
GSSTN12-150
GSSTN12-200
GSSTN12-250
GSSTN12-300
GSSTN15-100
GSSTN15-150
GSSTN15-200
GSSTN15-250
GSSTN15-300
GSSTN20-100
GSSTN20-150
GSSTN20-200
GSSTN20-250
GSSTN20-300
GSSTN25-200
GSSTN25-250
GSSTN25-300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[D] Außendurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Ausführung

16.83 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010100Hohl

24.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010150Hohl

31.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010200Hohl

17.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012100Hohl

25.68 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012150Hohl

33.04 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012200Hohl

41.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012250Hohl

49.64 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012300Hohl

19.90 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015100Hohl

29.37 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015150Hohl

37.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015200Hohl

48.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015250Hohl

56.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015300Hohl

26.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020100Hohl

38.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

50.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020200Hohl

63.51 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020250Hohl

75.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020300Hohl

14.99 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

21.38 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010150Massiv

26.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010200Massiv

15.48 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012100Massiv

21.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012150Massiv

27.52 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012200Massiv

34.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012250Massiv

40.41 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012300Massiv

16.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015100Massiv

24.57 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015150Massiv

31.07 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1015200Massiv

39.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015250Massiv

45.94 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1015300Massiv

20.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

30.83 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020150Massiv

39.56 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020200Massiv

50.49 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020250Massiv

58.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020300Massiv

41.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

61.05 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1025250Massiv

70.88 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1025300Massiv

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Abstandselemente / Distanzelemente (Sechskant, Vierkant, Zylindrisch)

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerL
Auswahl
(d)Stückpreis
GSSTNGSSTA
AusführungDf8L100L150L200L250L300L100L150L200L250L300
GSSTN

GSSTA
10-0.013
-0.035
100150200  8   --   --
12-0.016
-0.043
10015020025030010          
1510015020025030012.6          
20-0.020
-0.053
10015020025030016          
25  200250300---   -----

Grundlegende Informationen

Form Rund Endform (links) Gerade Endform (rechts) Gerade
Werkstoff EN 1.4301 Equiv. Oberflächenbehandlung Unbehandelt Skalierung Mit
Führung Nicht vorhanden

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Gibt es die Abstandshalter auch in Hohl?

Antwort:

Die Abstandhalter oder Abstandsbolzen sind in der Regel aus massivem Material gefertigt. Sollte jedoch ein hohles Distanzelement benötigt werden, bietet MISUMI ebenfalls Distanzhülsen. Diese sind wie die Abstandshalter konfigurierbar und lassen sich an die benötigten Dimensionen anpassen. Bei präzisen Abständen empfehlen wir simultan geschliffene Distanzhülsen zu wählen.

Frage:

Sind die Abstandshalter rostfrei?

Antwort:

Die Abstandshalter und Abstandsbolzen sind in Edelstahl, sowie in Stahl mit Oberflächenbeschichtung wählbar. Zur Auswahl der Beschichtung stehen für die Abstandshalter brüniert, chemisch vernickelt, klar eloxiert, chromatiert zur Verfügung. Somit sind je nach Anwendungsfall die Abstandsbolzen bestens vor Korrosion geschützt.

Frage:

Gibt es Abstandsbolzen mit Freistich?

Antwort:

Für einen Freistich bietet MISUMI die Abstandsbolzen über eine zusätzliche Option [FC] an. Mit dieser Option wird am Außengewinde des Abstandsbolzens ein Freistich hinzugefügt. Die Maße des Freistichs finden Sie in der Übersicht als PDF..

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support