Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | ||
Seitenmontage, Guss, | Seitenmontage, Guss, Zylinderstiftbohrungen | Seitenmontage, Guss, | Seitenmontage, Guss, Zylinderstiftbohrungen | ||
CLTBD | CLPBD | EN-JS 1040 Äquiv. | Schwarz brüniert oder phosphatiert | Innensechskantschraube | Zylinderstift für Zylinderschraube mit Innensechskant |
CLTMD | CLPMD | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | Zylinderstift für Zylinderschraube mit Innensechskant (Edelstahl) |
DH7 | Zubehör: Zylinderstift |
20 | MSTM6-20 |
25 | MSTM8-20 |
30 | |
35 | MSTM10-30 |
40 | |
50 |
Teilenummer |
CLTBD20 CLPMD30 |
über | oder weniger | Toleranz |
10 | 16 | ±2.2 |
17 | 25 | ±2.3 |
26 | 40 | ±2.5 |
41 | 63 | ±2.8 |
64 | 100 | ±3.0 |
101 | 160 | ±3.5 |
Teilenummer | A | B | L | T | F | G | K | J | h | H | E | d | d1 | Z | MA | W | mit Zylinderstiftbohrungen | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | ||||||
PH7 | Toleranz | Seitenmontage, Guss | Seitenmontage, Guss, Zylinderstiftbohrungen | ||||||||||||||||||||||
Ausführung | DH7 | CLTBD | CLTMD | CLPBD | CLPMD | ||||||||||||||||||||
Seitenmontage, Guss, CLTBD CLTMD Seitenmontage, Guss, Zylinderstiftbohrungen CLPBD CLPMD | 20 | +0.021 0 | 65 | 45 | 45 | 12 | 50 | 25 | 6.6 | 13 | 22 | 15 | 30 | 6.6 | 11 | 6.5 | M6 | 2 | 6 | +0.012 0 | M6-20, 2 Stk. | ||||
25 | 80 | 60 | 53 | 60 | 36 | 9 | 18 | 27 | 18 | 35 | 8 | +0.015 0 | M6-25, 2 Stk. | ||||||||||||
30 | 90 | 60 | 15 | 70 | 30 | 21 | 45 | 9 | 14 | 9 | M8 | M8-35, 2 Stk. | |||||||||||||
35 | +0.025 0 | 105 | 80 | 68 | 80 | 40 | 11 | 20 | 35 | 24 | 50 | 3 | 10 | M8-40, 2 Stk. | - | - | |||||||||
40 | 115 | 76 | 90 | 38 | 27 | 60 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | M10-45, 2 Stk. | - | - | ||||||||||||
50 | 135 | 100 | 87 | 18 | 105 | 50 | 14 | 24 | 43 | 33 | 70 | M10-50, 2 Stk. | - | - | |||||||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. Für CLPBD und CLPMD ist D=30 oder niedriger verfügbar. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
CLPBD20 |
CLPBD25 |
CLPBD30 |
CLPMD20 |
CLPMD25 |
CLPMD30 |
CLTBD20 |
CLTBD25 |
CLTBD30 |
CLTBD35 |
CLTBD40 |
CLTBD50 |
CLTMD20 |
CLTMD25 |
CLTMD30 |
CLTMD35 |
CLTMD40 |
CLTMD50 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterung Oberflächenbehandlung | Zylinderstiftbohrung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.82 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Mitgeliefert | |
41.28 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Mitgeliefert | |
51.60 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Mitgeliefert | |
41.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
52.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
65.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Chemisch vernickelt | Mitgeliefert | |
26.05 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Nicht im Lieferumfang | |
33.04 € | 10 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Nicht im Lieferumfang | |
40.78 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Nicht im Lieferumfang | |
58.60 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Nicht im Lieferumfang | |
68.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
96.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 50 | [Brünierung] Brüniert oder Phosphatiert | Nicht im Lieferumfang | |
33.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
42.00 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
52.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | Chemisch vernickelt | Nicht im Lieferumfang | |
73.20 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
87.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
124.44 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | seitlich | Ständerhalter, Ausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Rund | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Halterungsmaterial | EN-JS 1040 Äquiv. |
Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme | Montagebohrung, Form | Senkbohrung | Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterung Oberflächenbehandlung
Zylinderstiftbohrung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften