• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Distanzblöcke / Mit Innengewinde

Distanzblöcke / Mit Innengewinde
Abstandshalter, Block zum Einstellen einer Position als Stromleiste, Abstandshalter mit Durchgangsloch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Distanzblöcke/Mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
StandardAußen-Ø und Bohrungsposition konfigurierbar
mit GewindeDurchgangsbohrungenmit GewindeDurchgangsbohrungen
BLTBBLHBFLTBFLHBEN 1.0038 Äquiv.Schwarz brüniert
BLTMBLHMFLTMFLHMChemisch vernickelt
BLTA-FLTAFLHAAluminiumlegierung Serie 6000Klar eloxiert
-BLHSFLTSFLHSEN 1.4301 Äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer-A-B-X
BLTB4
BLHM8
FLTM6
-
-
-
38
60
78
-
-
-
25
30
35


-


30
■Standard
TeilenummerA wählbarB 5mm-SchritteTLMN
AusführungNr.mit GewindeDurchgangsbohrungenBLTB BLHB
BLTM BLHM
BLHS
BLTA
mit Gewinde
EN 1.0038 Äquiv.
BLTB
BLTM
Aluminiumlegierung Serie 6000
BLTA
Durchgangsbohrungen
EN 1.0038 Äquiv.
BLHB
BLHM
EN 1.4301 Äquiv.
BLHS
432
38
60
75
100
125
15~8010~50910L=A-(2xX)44.5
5121255.5
610~60161566.5
810~80222089
Gewinde sind durchgängig, wenn B≤4xM. Wenn B≤6xM, sind die Gewindeführungen durchgängig.

* X Maßangaben
ANr.4, 5Nr.6Nr.8
32678
386.589
60101010
75
100
12512.512.512.5

■Außen-Ø. und Bohrungsposition konfigurierbar
TeilenummerA
1mm-Schritte
B 1mm-SchritteX
1mm-Schritte
TLMN
AusführungNr.mit GewindeDurchgangsbohrungenFLTB FLHB
FLTM FLHM
FLTS FLHS
FLTA
FLHA
mit Gewinde
EN 1.0038 Äquiv.
FLTB
FLTM
EN AW-6063 Äquiv.
FLTA
EN 1.4301 Äquiv.
FLTS
Durchgangsbohrungen
EN 1.0038 Äquiv.
FLHB
FLHM
EN AW-6063 Äquiv.
FLHA
EN 1.4301 Äquiv.
FLHS
432
~
125
15~8010~506~35910L=A-(2xX)44.5
5121255.5
610~607~35161566.5
810~808~35222089
Gewinde sind durchgängig, wenn B≤4xM. Wenn B≤6xM, sind die Gewindeführungen durchgängig. A-(2xX)≥16

Optionen

Distanzblöcke/Mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
BLHB4-32-[10-50/5]
BLHB4-38-[10-50/5]
BLHB4-60-[10-50/5]
BLHB4-75-[10-50/5]
BLHB4-100-[10-50/5]
BLHB4-125-[10-50/5]
BLHB5-32-[10-50/5]
BLHB5-38-[10-50/5]
BLHB5-60-[10-50/5]
BLHB5-75-[10-50/5]
BLHB5-100-[10-50/5]
BLHB5-125-[10-50/5]
BLHB6-32-[10-60/5]
BLHB6-38-[10-60/5]
BLHB6-60-[10-60/5]
BLHB6-75-[10-60/5]
BLHB6-100-[10-60/5]
BLHB6-125-[10-60/5]
BLHB8-32-[10-80/5]
BLHB8-38-[10-80/5]
BLHB8-60-[10-80/5]
BLHB8-75-[10-80/5]
BLHB8-100-[10-80/5]
BLHB8-125-[10-80/5]
BLHM4-32-[10-50/5]
BLHM4-38-[10-50/5]
BLHM4-60-[10-50/5]
BLHM4-75-[10-50/5]
BLHM4-100-[10-50/5]
BLHM4-125-[10-50/5]
BLHM5-32-[10-50/5]
BLHM5-38-[10-50/5]
BLHM5-60-[10-50/5]
BLHM5-75-[10-50/5]
BLHM5-100-[10-50/5]
BLHM5-125-[10-50/5]
BLHM6-32-[10-60/5]
BLHM6-38-[10-60/5]
BLHM6-60-[10-60/5]
BLHM6-75-[10-60/5]
BLHM6-100-[10-60/5]
BLHM6-125-[10-60/5]
BLHM8-32-[10-80/5]
BLHM8-38-[10-80/5]
BLHM8-60-[10-80/5]
BLHM8-75-[10-80/5]
BLHM8-100-[10-80/5]
BLHM8-125-[10-80/5]
BLHS4-32-[10-50/5]
BLHS4-38-[10-50/5]
BLHS4-60-[10-50/5]
BLHS4-75-[10-50/5]
BLHS4-100-[10-50/5]
BLHS4-125-[10-50/5]
BLHS5-32-[10-50/5]
BLHS5-38-[10-50/5]
BLHS5-60-[10-50/5]
BLHS5-75-[10-50/5]
BLHS5-100-[10-50/5]
BLHS5-125-[10-50/5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSBohrungsausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung Nr. (Bohrungs-Ø M) Maß A
(mm)
Maß B
(mm)
X
(mm)

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating4(4.5)3210 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating4(4.5)3810 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating4(4.5)6010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating4(4.5)7510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating4(4.5)10010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating4(4.5)12510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating5(5.5)3210 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating5(5.5)3810 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating5(5.5)6010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating5(5.5)7510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating5(5.5)10010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating5(5.5)12510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating6(6.5)3210 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating6(6.5)3810 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating6(6.5)6010 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating6(6.5)7510 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating6(6.5)10010 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating6(6.5)12510 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating8(9)3210 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating8(9)3810 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating8(9)6010 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating8(9)7510 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating8(9)10010 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Black Oxide Coating8(9)12510 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating4(4.5)3210 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating4(4.5)3810 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating4(4.5)6010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating4(4.5)7510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating4(4.5)10010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating4(4.5)12510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating5(5.5)3210 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating5(5.5)3810 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating5(5.5)6010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating5(5.5)7510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating5(5.5)10010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating5(5.5)12510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating6(6.5)3210 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating6(6.5)3810 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating6(6.5)6010 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating6(6.5)7510 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating6(6.5)10010 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating6(6.5)12510 ~ 60-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating8(9)3210 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating8(9)3810 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating8(9)6010 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating8(9)7510 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating8(9)10010 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.0038 Äquiv.Electroless Nickel Plating8(9)12510 ~ 80-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-4(4.5)3210 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-4(4.5)3810 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-4(4.5)6010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-4(4.5)7510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-4(4.5)10010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-4(4.5)12510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-5(5.5)3210 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-5(5.5)3810 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-5(5.5)6010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-5(5.5)7510 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-5(5.5)10010 ~ 50-

-

1 8 Arbeitstage 10Standard Through HoleEN 1.4301 Äquiv.-5(5.5)12510 ~ 50-

Loading...

Anwendungsbeispiel

Distanzblöcke/Mit Innengewinde:Verwandte bildanzeige

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support