Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | ||
Durchgangsbohrungen | Innengewinde | Senkbohrung | |||
SAYB | SBYB | SCYB | EN 1.0038 Äquiv. | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
SAYM | SBYM | SCYM | Chemisch vernickelt | Innensechskantschraube (Edelstahl) | |
SAYA | SBYA | - | EN AW-5056 Äquiv. | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube |
SAYS | - | - | EN 1.4301 Äquiv. | - | Innensechskantschraube (Edelstahl) |
Teilenummer |
SAYB20 |
Teilenummer | A | C | F | l | H | Durchgangsbohrungen | Innengewinde | Senkbohrung | MA | X | S | d | d1 | Y | W | Mitgelieferte Schraube | ||||||
Ausführung | DH7 | b | m | b1 | b2 | Z | ||||||||||||||||
Durchgangsbohrungen SAYB SAYM SAYA SAYS | Innengewinde SBYB SBYM SBYA | Senkbohrung SCYB SCYM | 10 | +0.015 0 | 32 | 19 | 20 | 12.5 | 10.5 | 5 | M5 | 5 | 8 | 4.6 | M4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 5 | 2 | M4-10, 2 Stk. |
12 | +0.018 0 | 22.5 | ||||||||||||||||||||
15 | 40 | 21 | 28 | 16 | 13 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 5.5 | 10 | 6 | 9.5 | 6 | M5-15, 2 Stk. | |||||
20 | +0.021 0 | 45 | 29 | 34 | 18.5 | 14 | 7 | M6 | 6 | 9.5 | 5.5 | M5 | 7 | 15 | 6 | 9.5 | 7 | 2 | M5-20, 2 Stk. | |||
25 | 55 | 34 | 40 | 24 | 18 | 9 | M8 | 7 | 11 | 6.5 | M6 | 7.5 | 20 | 7 | 11 | 10 | M6-25, 2 Stk. | |||||
30 | 60 | 44 | 45 | 27 | 21 | 9.5 | 25 | |||||||||||||||
35 | +0.025 0 | 70 | 49 | 54 | 31 | 24 | 11 | M10 | 9 | 14 | 9 | M8 | 9.5 | 30 | 9 | 14 | 12 | 3 | M8-30, 2 Stk. | |||
40 | 75 | 59 | 58 | 33 | 26 | 12 | 35 | 13 | ||||||||||||||
50 | 90 | 69 | 70 | 40 | 33 | 14 | M12 | 11 | 17.5 | 11 | M10 | 14.5 | 40 | 11 | 17.5 | 14 | M10-35, 2 Stk. |
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 gelten vor Fertigung des Schlitzes. Für Verbindungen werden die Wellentoleranzen g6, f8 empfohlen. Für Ständer für Säulen, siehe S.2143 und S.2144. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulenbohrungs-Ø D (mm) | Halterungsmaterial | Halterung Oberflächenbehandlung | Montagebohrung, Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Durchgangsbohrung | |
29.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Durchgangsbohrung | |
32.18 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Durchgangsbohrung | |
36.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
42.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Durchgangsbohrung | |
51.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Durchgangsbohrung | |
62.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Durchgangsbohrung | |
89.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Durchgangsbohrung | |
25.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Durchgangsbohrung | |
26.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
28.87 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
32.80 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
38.08 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Durchgangsbohrung | |
45.45 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Durchgangsbohrung | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Durchgangsbohrung | |
67.68 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Durchgangsbohrung | |
80.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | |
28.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
29.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
32.18 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
36.48 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
42.26 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
51.11 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
62.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
75.91 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
89.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Durchgangsbohrung | |
46.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
48.03 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
49.38 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
57.97 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
69.03 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
87.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
108.35 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
142.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | EN 1.4301 Äquiv. | Nicht im Lieferumfang | Durchgangsbohrung | |
32.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Gewindebohrung | |
36.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Gewindebohrung | |
42.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Gewindebohrung | |
51.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] EN AW-5056 Äquiv. | Schwarz eloxiert | Gewindebohrung | |
25.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
26.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
28.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
32.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
38.08 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
45.45 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
55.40 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
67.68 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
80.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Gewindebohrung | |
28.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
32.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
36.48 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
42.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
51.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
62.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
75.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
89.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 50 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | Chemisch vernickelt | Gewindebohrung | |
25.55 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
26.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
26.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
29.98 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung | |
34.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Stahl] EN 1.0038 Äquiv. | [Brünierung] Brünierung | Senkbohrung |
Loading...
Einzelartikel/Set-Artikel | Einzelstück | Befestigungsrichtung | Befestigung vertikal | Ständerhalter, Ausführung | Zylindrisch |
---|---|---|---|---|---|
Säulenform | Rund | Säulen-typ | Nicht im Lieferumfang | Säule, Befestigungsmethode | Splintklemme |
Säule, Befestigungszubehör | Zylinderschrauben mit Innensechskant | Zylinderstiftbohrung | Nicht im Lieferumfang |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Säulenbohrungs-Ø D(mm)
Halterungsmaterial
Halterung Oberflächenbehandlung
Montagebohrung, Form
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften