Rohrsäulenständer / Geschweißt / Kompakter Flansch

Rohrsäulenständer / Geschweißt / Kompakter Flansch
Höhengenaue Rohrhalterung, die auch als Abstandshalter verwendet werden kann.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Rohrsäulenständer/Geschweißt/Kompakter Flansch:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlung
rund mit FlanschMit KompaktflanschRohrHalterung
PSYMWPSYMEN 1.0480 ÄquivalentEN 1.0038 ÄquivalentChemisch vernickelt
PSYK-Schwarz brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-L
PSYM40-300
TeilenummerL
1mm-Schritte
DtAP.C.D.TWZW1
AusführungNenngröße
rund mit Flansch
PSYM
PSYK

Mit Kompaktflansch
WPSYM
3050~30030±0.404.0 907010565634
404010080646244
5050.8±0.4111090747450
6060.5±0.496.0 12010012907670
7070±0.561301101008080

Optionen

Rohrsäulenständer/Geschweißt/Kompakter Flansch:Verwandte bildanzeige

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
PSYK30-[50-300/1]
PSYK40-[50-300/1]
PSYK50-[50-300/1]
PSYK60-[50-300/1]
PSYK70-[50-300/1]
PSYM30-[50-300/1]
PSYM40-[50-300/1]
PSYM50-[50-300/1]
PSYM60-[50-300/1]
PSYM70-[50-300/1]
WPSYM30-[50-300/1]
WPSYM40-[50-300/1]
WPSYM50-[50-300/1]
WPSYM60-[50-300/1]
WPSYM70-[50-300/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Oberflächenbehandlung Nennwert (Rohr-Ø D) L
(mm)

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedBlack Oxide Coating30(30)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedBlack Oxide Coating40(40)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedBlack Oxide Coating50(50.8)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedBlack Oxide Coating60(60.5)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedBlack Oxide Coating70(70)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedElectroless Nickel Plating30(30)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedElectroless Nickel Plating40(40)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedElectroless Nickel Plating50(50.8)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedElectroless Nickel Plating60(60.5)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Round FlangedElectroless Nickel Plating70(70)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Compact FlangedElectroless Nickel Plating30(30)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Compact FlangedElectroless Nickel Plating40(40)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Compact FlangedElectroless Nickel Plating50(50.8)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Compact FlangedElectroless Nickel Plating60(60.5)50 ~ 300

-

1 9 Arbeitstage 10Compact FlangedElectroless Nickel Plating70(70)50 ~ 300

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Rohrsäulenständer/Geschweißt/Kompakter Flansch:Verwandte bildanzeige

 

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support