Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
BCLB | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
BCLM | Chemisch vernickelt | ||
BCLA | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | |
BCLS | EN 1.4301 Äquivalent | - |
D | Schraubengröße |
6 | M3-8 |
8 | M4-8 |
10 | M5-10 |
12 | M5-10 |
13 | M5-15 |
15 | M6-15 |
16 | M6-15 |
20 | M6-20 |
Teilenummer | - | L |
BCLB16 | - | 70 |
Teilenummer | L Auswahl | B | D1g6 | G | E | C | H | M | d | d1 | Z | J | Stückpreis | ||||||
Ausführung | DH7 | BCLB | BCLM | BCLA | BCLS | ||||||||||||||
BCLB BCLM BCLA BCLS | 6 | +0.012 0 | 25 40 | 12 | 8 | -0.005 -0.014 | 14 | 1 | 1 | 8 | M3 | 3.4 | 6.5 | 3.5 | 17 | - | |||
8 | +0.015 0 | 14 | 10 | 15 | 1.5 | 9 | M4 | 4.5 | 8 | 4.5 | 19 | ||||||||
10 | 30 50 | 16 | 12 | -0.006 -0.017 | 16 | 2 | 10 | M5 | 5.5 | 9.5 | 5.5 | 22 | |||||||
12 | 18 | 12 | 17 | 2.5 | 11 | 24 | |||||||||||||
13 | +0.018 0 | 20 | 15 | 17 | 2.5 | 11 | 27 | ||||||||||||
15 | 50 70 | 23 | 16 | 19 | 2.5 | 12 | M6 | 6.6 | 11 | 6.5 | 31 | - | |||||||
16 | 25 | 20 | -0.007 -0.020 | 20 | 3 | 2 | 13 | 34 | - | ||||||||||
20 | +0.021 0 | 30 | 21 | 14 | 35 | ||||||||||||||
Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
BCLA8-[25,40] |
BCLA10-[30,50] |
BCLA12-[30,50] |
BCLA13-[30,50] |
BCLA20-[50,70] |
BCLB6-[25,40] |
BCLB8-[25,40] |
BCLB10-[30,50] |
BCLB12-[30,50] |
BCLB13-[30,50] |
BCLB15-[50,70] |
BCLB16-[50,70] |
BCLB20-[50,70] |
BCLM6-[25,40] |
BCLM8-[25,40] |
BCLM10-[30,50] |
BCLM12-[30,50] |
BCLM13-[30,50] |
BCLM15-[50,70] |
BCLM16-[50,70] |
BCLM20-[50,70] |
BCLS6-[25,40] |
BCLS8-[25,40] |
BCLS10-[30,50] |
BCLS12-[30,50] |
BCLS13-[30,50] |
BCLS15-[50,70] |
BCLS16-[50,70] |
BCLS20-[50,70] |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | Brünierung | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | Brünierung | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Stahl | Brünierung | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Stahl | Chemisch vernickelt | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | Chemisch vernickelt | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Stahl | Chemisch vernickelt | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Stahl | Chemisch vernickelt | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 6 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 8 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 25 ~ 40 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 13 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 30 ~ 50 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 16 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 50 ~ 70 | ||
- | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | 50 ~ 70 |
Loading...
Gerätemontage | Arme/Stäbe | Säulenform | Rund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften