Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör | |
Vertikale Gewindebohrungen | Parallele Gewindebohrungen | |||
AMNC | AQMC | Aluminiumlegierung, Serie 6000 | schwarz eloxiert | Innensechskantschraube |
AMNW | AQMW | Klar eloxiert |
Teilenummer |
AMNC8 |
Teilenummer | B | L | L1 | L2 | r | H | m1 | f | P | P1 | W | m | d1 | d2 | S | Stückpreis | ||||
Vertikale Gewindebohrungen | Parallele Gewindebohrungen | |||||||||||||||||||
Ausführung | DH7 | AMNC, AMNW | AQMC, AQMW | |||||||||||||||||
Vertikale Gewindebohrungen AMNC AMNW | Parallele Gewindebohrungen AQMC AQMW | 6 | +0.012 0 | 10 | 21.5 | 10.5 | 11 | 5 | 8 | M2.6 | 4 | 5 | 6.5 | 1 | M3 | 6.5 | 3.5 | 3.5 | ||
8 | +0.015 0 | 12 | 25 | 11 | 14 | 6 | 10 | M3 | 5 | 6 | 7 | |||||||||
10 | 16 | 29.5 | 13.5 | 16 | 8 | 11 | M4 | 6 | 8 | 8.5 | 1.5 | M4 | 8 | 4.5 | 4.5 | |||||
12 | +0.018 0 | 18 | 32 | 14 | 18 | 9 | 13 | 9 | ||||||||||||
15 | 22 | 41 | 18 | 23 | 11 | 17 | M5 | 8 | 12 | 12 | M5 | 9.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AMNC6 |
AMNC8 |
AMNC10 |
AMNC12 |
AMNC15 |
AMNW6 |
AMNW8 |
AMNW10 |
AMNW12 |
AMNW15 |
AQMC6 |
AQMC8 |
AQMC10 |
AQMC12 |
AQMC15 |
AQMW6 |
AQMW8 |
AQMW10 |
AQMW12 |
AQMW15 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Gerätemontage | Säulen-Ø (mm) | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.24 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vertikal mit Gewinde | 6 | Schwarz eloxiert | |
12.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 8 | Schwarz eloxiert | |
14.01 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | Schwarz eloxiert | |
14.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | Schwarz eloxiert | |
19.33 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | Schwarz eloxiert | |
12.24 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 6 | Klar eloxiert | |
12.39 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 8 | Klar eloxiert | |
14.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vertikal mit Gewinde | 10 | Klar eloxiert | |
14.45 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | 10 | Vertikal mit Gewinde | 12 | Klar eloxiert | |
18.69 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Vertikal mit Gewinde | 15 | Klar eloxiert | |
12.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 6 | Schwarz eloxiert | |
12.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 8 | Schwarz eloxiert | |
14.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Schwarz eloxiert | |
14.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Schwarz eloxiert | |
16.53 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | Schwarz eloxiert | |
12.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | Passfeder mit Gewinde | 6 | Klar eloxiert | |
14.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 8 | Klar eloxiert | |
14.01 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 10 | Klar eloxiert | |
14.45 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 12 | Klar eloxiert | |
15.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Passfeder mit Gewinde | 15 | Klar eloxiert |
Loading...
Säulenform | Rund | Werkstoff | Aluminiumlegierung Serie 6000 |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Gerätemontage
Säulen-Ø(mm)
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften