Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Säule | Klemmstück | |||
Satz | Nur Klemmstück | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung |
KBYKS | KBYK | EN 1.1191 Äquivalent | Chemisch vernickelt | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert |
KBYMS | KBYM | Chemisch vernickelt | |||
KBYSS | KBYS | EN 1.4301 Äquivalent | - | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Nr. | Artikelbezeichnungen | Werkstoff |
Rändelkopfschraube | ABS/Messing (Einsatz) | |
Klemme | EN CW-614N Äquivalent (ohne Cadmium) |
Teilenummer | - | L |
KBYMS15 KBYK20 | - | 250 |
Teilenummer | L | D1 | A | B | C | S | M | P | E | F | d1 | H | D2 | ||
Ausführung | D | ||||||||||||||
Satz KBYKS KBYMS KBYSS | Nur Klemmstück KBYK KBYM KBYS | 10 | 100 (D≤20) 150 (D≤20) 200 250 (12≤D) 300 (12≤D) | 9 | 35 | 19 | 12 | 10 | M5 | 20 | 15 | 7.5 | 10 | 18 | 25 |
12 | 11 | 36 | 16 | 8.5 | |||||||||||
15 | 14 | 45 | *22(25) | 16 | 12 | 25 | 20 | 10.5 | 12 | ||||||
20 | 19 | 47 | 25 | M6 | 22 | 13 | 32 | ||||||||
25 | 23.5 | 55 | 32 | 16 | 30 | 25 | 15 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verkaufs-Ausführung | Säulenlänge L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47.33 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | Strut Clamp Only | - | |
47.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Strut Clamp Only | - | |
54.25 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Strut Clamp Only | - | |
58.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Strut Clamp Only | - | |
64.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | Strut Clamp Only | - | |
53.06 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | Set | 100 | |
55.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | Set | 150 | |
57.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | Set | 200 | |
54.54 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Set | 100 | |
56.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Set | 150 | |
59.26 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Set | 200 | |
61.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Set | 250 | |
64.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | Set | 300 | |
62.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Set | 100 | |
65.59 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Set | 150 | |
68.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Set | 200 | |
71.79 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Set | 250 | |
75.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | Set | 300 | |
69.72 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Set | 100 | |
74.29 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Set | 150 | |
79.01 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Set | 200 | |
83.58 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Set | 250 | |
88.30 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Brünierung | Set | 300 | |
93.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | Set | 200 | |
99.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | Set | 250 | |
106.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Brünierung | Set | 300 | |
48.05 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Strut Clamp Only | - | |
48.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Strut Clamp Only | - | |
55.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Strut Clamp Only | - | |
59.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Strut Clamp Only | - | |
66.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Strut Clamp Only | - | |
53.81 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 100 | |
55.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 150 | |
57.93 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 200 | |
55.43 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 100 | |
57.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 150 | |
60.13 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 200 | |
62.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 250 | |
65.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 300 | |
63.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 100 | |
66.77 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 150 | |
69.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 200 | |
72.96 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 250 | |
76.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 300 | |
71.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 100 | |
75.91 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 150 | |
80.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 200 | |
85.20 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 250 | |
89.92 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 300 | |
95.53 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 200 | |
102.16 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 250 | |
108.64 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | Set | 300 | |
69.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Strut Clamp Only | - | |
70.46 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Strut Clamp Only | - | |
89.63 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Strut Clamp Only | - | |
90.50 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Strut Clamp Only | - | |
106.71 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Strut Clamp Only | - | |
78.42 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Set | 100 | |
81.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Set | 150 | |
84.47 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | Set | 200 |
Loading...
Gerätemontage | Passfeder mit Gewinde | Säulenform | Rund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verkaufs-Ausführung
Säulenlänge L(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften