Klemmstücke / Gleiche Ø / Wellenabstand konfigurierbar / Abgänge rechtwinklig angeordnet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmstücke/Gleiche Ø/Wellenabstand konfigurierbar/Abgänge rechtwinklig angeordnet:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Gleicher Ø, rechtwinklige KonfigurationUngleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration
KMKCKMKDEN 1.0038 ÄquivalentSchwarz brüniertInnensechskantschraube
MMKCMMKDChemisch vernickeltInnensechskantschraube (Edelstahl)
AMKCAMKDAluminiumlegierung, Serie 6000schwarz eloxiertInnensechskantschraube
SMKCSMKDEN 1.4301 Äquivalent-Innensechskantschraube (Edelstahl)
Bei brünierten Artikeln werden CB-Schrauben mitgeliefert und bei den übrigen Artikeln werden schwarz eloxierte Artikel und SCB-Schrauben mitgeliefert.

■ Mitgelieferte Schraube
DMitgelieferte Schraube
Gleicher Ø, rechtwinklige KonfigurationUngleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration
6M4-10, 2 Stk.-
8M5-12, 2 Stk.M4-8/M4-12, 1 Stk. je
10M5-15, 2 Stk.M5-12/M5-10, 1 Stk. je
12M5-15, 2 Stk.M5-20, 2 Stk.
15M5-20, 4 Stk.M5-20/M5-15, 2 Stk. je
20M6-25, 4 Stk.M6-25/M6-20, 2 Stk. je
25M6-30, 4 Stk.M6-30/M6-25, 2 Stück je
30M8-35, 4 Stk.M8-35/M8-30, 2 Stk. je
35M8-40, 4 Stk.M8-40/M8-35, 2 Stk. je

Spezifikationen

Teilenummer-D1-P
KMKC10
MMKD20

-

15
-
-
20
30
■Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, Bohrungsabstand wählbar
TeilenummerP
Auswahl
ABCEHSMd
AusführungDH7
KMKC
MMKC
AMKC
SMKC
6 +0.012
0
10 15 20        A=P+(2xE)1010127-M44.5
8 +0.015
0
10 15 20 25       1212148-M55.5
10  15 20 25 30      1616159-
12 +0.018
0
1610-
15   20 25 30 40     2222181211
20 +0.021
0
   25 30 40 50    2828221514M66.6
25     30 40 50 75   3232251816
30       50 75 100 150 4040292120M89
35 +0.025
0
4545322424
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von DH7 sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

■Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, Bohrungsabstand wählbar
TeilenummerD1H7P
Auswahl
ABCEGHKS1S2Md
AusführungDH7
KMKD
MMKD
AMKD
SMKD
8 +0.015
0
6 +0.012
0
10 15 20        A=P+E+G129131287--M44.5
10 8 +0.015
0
 15 20 25       1612151498--M55.5
12 +0.018
0
10  15 20 25 30      16161615109--
15 221818151210119
20 +0.021
0
15 +0.018
0
  20 25 30 40     2822222015131411M66.6
25    25 30 40 50    3225252018131614
30 20 +0.021
0
    30 40 50 75   4030292421162015M89
35 +0.025
0
25       50 75 100 150 4535322724192420
SMKD bis Ø 30 verfügbar. Das D-Maß 8 ist bei AMKD und SMKD nicht verfügbar. Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit DH7 und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AMKC8-[10,​15,​20,​25]
AMKC10-[15,​20,​25,​30]
AMKC12-[15,​20,​25,​30]
AMKC15-[20,​25,​30,​40]
AMKC20-[25,​30,​40,​50]
AMKC25-[30,​40,​50,​75]
AMKC30-[50,​75,​100,​150]
AMKD10-8-[15,​20,​25]
AMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
AMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
AMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
AMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
AMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
KMKC6-[10,​15,​20]
KMKC8-[10,​15,​20,​25]
KMKC10-[15,​20,​25,​30]
KMKC12-[15,​20,​25,​30]
KMKC15-[20,​25,​30,​40]
KMKC20-[25,​30,​40,​50]
KMKC25-[30,​40,​50,​75]
KMKC30-[50,​75,​100,​150]
KMKC35-[50,​75,​100,​150]
KMKD8-6-[10,​15,​20]
KMKD10-8-[15,​20,​25]
KMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
KMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
KMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
KMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
KMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
MMKC6-[10,​15,​20]
MMKC8-[10,​15,​20,​25]
MMKC10-[15,​20,​25,​30]
MMKC12-[15,​20,​25,​30]
MMKC15-[20,​25,​30,​40]
MMKC20-[25,​30,​40,​50]
MMKC25-[30,​40,​50,​75]
MMKC30-[50,​75,​100,​150]
MMKC35-[50,​75,​100,​150]
MMKD8-6-[10,​15,​20]
MMKD10-8-[15,​20,​25]
MMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
MMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
MMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
MMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
MMKD35-25-[50,​75,​100,​150]
SMKC8-[10,​15,​20,​25]
SMKC10-[15,​20,​25,​30]
SMKC12-[15,​20,​25,​30]
SMKC15-[20,​25,​30,​40]
SMKC20-[25,​30,​40,​50]
SMKC25-[30,​40,​50,​75]
SMKD10-8-[15,​20,​25]
SMKD12-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD15-10-[15,​20,​25,​30]
SMKD20-15-[20,​25,​30,​40]
SMKD25-15-[25,​30,​40,​50]
SMKD30-20-[30,​40,​50,​75]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Kombinationssäulen-Ø D1 (Ungleicher Ø) oder P (Gleicher Ø) P (Ungleicher Ø)

-

1 11 Arbeitstage 108[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertGleicher Ø10 ~ 25-

-

1 11 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertGleicher Ø20 ~ 40-

-

1 11 Arbeitstage 1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertGleicher Ø25 ~ 50-

-

1 11 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertGleicher Ø30 ~ 75-

-

1 11 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertGleicher Ø50 ~ 150-

-

1 11 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertUngleicher Ø815 ~ 25

-

1 11 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertUngleicher Ø1520 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertUngleicher Ø1525 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertUngleicher Ø2030 ~ 75

-

1 11 Arbeitstage 1035[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertUngleicher Ø2550 ~ 150

-

1 11 Arbeitstage 106StahlBrünierungGleicher Ø10 ~ 20-

-

1 11 Arbeitstage 108StahlBrünierungGleicher Ø10 ~ 25-

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierungGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierungGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungGleicher Ø20 ~ 40-

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlBrünierungGleicher Ø25 ~ 50-

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlBrünierungGleicher Ø30 ~ 75-

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungGleicher Ø50 ~ 150-

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlBrünierungGleicher Ø50 ~ 150-

-

1 11 Arbeitstage 108StahlBrünierungUngleicher Ø610 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierungUngleicher Ø815 ~ 25

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierungUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlBrünierungUngleicher Ø1520 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlBrünierungUngleicher Ø1525 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungUngleicher Ø2030 ~ 75

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlBrünierungUngleicher Ø2550 ~ 150

-

1 11 Arbeitstage 106StahlChemisch vernickeltGleicher Ø10 ~ 20-

-

1 11 Arbeitstage 108StahlChemisch vernickeltGleicher Ø10 ~ 25-

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickeltGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickeltGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickeltGleicher Ø20 ~ 40-

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickeltGleicher Ø25 ~ 50-

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickeltGleicher Ø30 ~ 75-

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickeltGleicher Ø50 ~ 150-

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlChemisch vernickeltGleicher Ø50 ~ 150-

-

1 11 Arbeitstage 108StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø610 ~ 20

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø815 ~ 25

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø1520 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø1525 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø2030 ~ 75

-

1 11 Arbeitstage 1035StahlChemisch vernickeltUngleicher Ø2550 ~ 150

-

1 11 Arbeitstage 108Rostfreier StahlNicht im LieferumfangGleicher Ø10 ~ 25-

-

1 11 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlNicht im LieferumfangGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlNicht im LieferumfangGleicher Ø15 ~ 30-

-

1 11 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlNicht im LieferumfangGleicher Ø20 ~ 40-

-

1 11 Arbeitstage 1020Rostfreier StahlNicht im LieferumfangGleicher Ø25 ~ 50-

-

1 11 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlNicht im LieferumfangGleicher Ø30 ~ 75-

-

1 11 Arbeitstage 1010Rostfreier StahlNicht im LieferumfangUngleicher Ø815 ~ 25

-

1 11 Arbeitstage 1012Rostfreier StahlNicht im LieferumfangUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015Rostfreier StahlNicht im LieferumfangUngleicher Ø1015 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020Rostfreier StahlNicht im LieferumfangUngleicher Ø1520 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1025Rostfreier StahlNicht im LieferumfangUngleicher Ø1525 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1030Rostfreier StahlNicht im LieferumfangUngleicher Ø2030 ~ 75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schlitzklemmung Säulenform Quadratisch

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support