• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Klemmstücke / Ungleiche Ø / Abgänge parallel angeordnet / Wellenabstand konfigurierbar

Klemmstücke / Ungleiche Ø / Abgänge parallel angeordnet / Wellenabstand konfigurierbar
Strebenklemme, mit der man 2 Stativstreben nebeneinander befestigen kann. [Werkstoff] EN 1.0038 Equiv.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmstücke/Ungleiche Ø/Abgänge parallel angeordnet/Wellenabstand konfigurierbar:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
StandardSchmal
KKQ KKQT EN 1.0038 Äquivalent Schwarz brüniertInnensechskantschraube

■Mitgelieferte Schraube
DMitgelieferte Schraube
(Bei flacher Ausführung 1 Schraube je Seite.)
Gleicher Ø, parallelUngleicher Ø, parallel
8M5-12, 2 Stk.-
10M5-15, 2 Stk.M5-12/M5-10, 1 Stk. je
12M5-15, 2 Stk.M5-15, 2 Stk.
15M5-20, 4 Stk.M5-20/M5-15, 2 Stk. je
20M6-25, 4 Stk.M6-25/M6-20, 2 Stk. je
25M6-30, 4 Stk.M6-30/M6-20, 2 Stk. je
30M8-35, 4 Stk.M8-35/M8-30, 2 Stk. je
35M8-40, 4 Stk.M8-40/M8-35, 2 Stk. je

Spezifikationen

Teilenummer-D1-P
KKP10
KKQT20

-

15
-
-
20
30
TeilenummerD1H7P
Auswahl
ABB1CC1EGHKSMd
AusführungDH7
Standard
KKQ
Schmal
KKQT
10+0.015
0
8+0.015
0
152025      A=P+E+G1612169151498-M55.5
12+0.018
0
1015202530     16141691615109-
1522162212181512911
20+0.021
0
15+0.018
0
 20253040    282228162219151214M66.6
25  25304050   322232192519181216
3020+0.021
0
   30405075  402840192923211520M89
35+0.025
0
25     5075100150453245223225241824
Die Toleranz und die Parallelität von DH7, D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts. Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
KKQ10-8-[15,​20,​25]
KKQ12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQ20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQ25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQ30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQ35-25-[50,​75,​100,​150]
KKQT10-8-[15,​20,​25]
KKQT12-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT15-10-[15,​20,​25,​30]
KKQT20-15-[20,​25,​30,​40]
KKQT25-15-[25,​30,​40,​50]
KKQT30-20-[30,​40,​50,​75]
KKQT35-25-[50,​75,​100,​150]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Dickeart D1 P

-

1 7 Arbeitstage 1010Standard815 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 1012Standard1015 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1015Standard1015 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1020Standard1520 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1025Standard1525 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1030Standard2030 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 1035Standard2550 ~ 150

-

1 7 Arbeitstage 1010Thin815 ~ 25

-

1 7 Arbeitstage 1012Thin1015 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1015Thin1015 ~ 30

-

1 7 Arbeitstage 1020Thin1520 ~ 40

-

1 7 Arbeitstage 1025Thin1525 ~ 50

-

1 7 Arbeitstage 1030Thin2030 ~ 75

-

1 7 Arbeitstage 1035Thin2550 ~ 150

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Parallel Säulenform Quadratisch Werkstoff Stahl
Oberflächenbehandlung Brünierung Kombinationssäulen-Ø Ungleicher Ø

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support