Klemmstücke / Vertikale Gewindebohrungen / Abstand zur Befestigungsbohrung wählbar

Klemmstücke / Vertikale Gewindebohrungen / Abstand zur Befestigungsbohrung wählbar
  • Mengenrabatt
Strebenklemme für die vertikale Montage eines Geräts an einer Strebe. Es sind Typen mit festem Abstand und mit spezifiziertem Abstand erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Klemmstücke/Vertikale Gewindebohrungen/Abstand zur Befestigungsbohrung wählbar:Verwandte bildanzeige
AusführungWerkstoffOberflächenbehandlungZubehör
Abstand wählbarSteigung konfigurierbar
StandardSchmalStandardSchmal
KMN KMNU KML KMLU EN 1.0038 Äquivalent Schwarz brüniertInnensechskantschraube
MMN MMNU MML MMLU Chemisch vernickeltInnensechskantschraube (Edelstahl)
AMN AMNU - - Aluminiumlegierung, Serie 6000 schwarz eloxiertInnensechskantschraube
-WMNU--Klar eloxiertInnensechskantschraube (Edelstahl)
SMNSMNU--EN 1.4301 Äquivalent-
Bei brünierten Artikeln werden CB-Schrauben mitgeliefert und bei den übrigen Artikeln werden schwarz eloxierte Artikel und SCB-Schrauben mitgeliefert.

■Mitgelieferte Schraube
DMitgelieferte Schraube (Bei flacher Ausführung
1 Schraube
je Seite.)
8M5-12, 1 Stk.
10M5-15, 1 Stk.
12M5-15, 1 Stk.
15M5-20, 2 Stk.
16M5-20, 2 Stk.
20M6-25, 2 Stk.
25M6-30, 2 Stk.
30M8-35, 2 Stk.
35M8-40, 2 Stk.
40M8-45, 2 Stk.
50M10-55, 2 Stk.

Spezifikationen

Teilenummer-P
KMN10
KMLU20

-

30
■Wählbarer Abstand
TeilenummerPABCC1EGHS1M1SWMd
AusführungDH7
Standard
KMN
MMN
AMN
SMN (D≤30)
Schmal
KMNU
MMNU
AMNU
WMNU
SMNU (D≤30)
8+0.015
0
10291212-14586M3-2M55.5
101131161691598M4-
12+0.018
0
13341610-
1517452222122081212M512
16-
20+0.021
0
205228281622101516M614M66.6
25235832321925182016
3027664040292125M820M89
35+0.025
0
3072454522322428
KMN KMNU40+0.025
0
357950502534102630M8202M89
504510365653243153338M10323M1011
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. D=16 ist nur für den Standardabstand verfügbar (außer klar eloxiert). Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

■Bohrungsabstand wählbar
TeilenummerP auswählenABCC1EGHS1M1SWMd
AusführungDH7
Standard
KML
MML
Schmal
KMLU
MMLU
10+0.015
0
20 30   A=P+E+G1616915598M4-2M55.5
12+0.018
0
1610-
15 2530   2222122081212M512
20+0.021
0
  3040  28281622101516M614M66.6
2532321925182016
30   4050 4040292125M820M89
KML KMLU40+0.025
0
   4050 A=P+E+G50502534102630M8202M89
Die verfügbaren Größen entnehmen Sie der Preisliste. Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen.
Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
AMN8
AMN10
AMN12
AMN15
AMN16
AMN20
AMN25
AMN30
AMN35
AMNU10
AMNU12
AMNU15
AMNU20
AMNU25
AMNU30
AMNU35
KML10-[20,​30]
KML12-[20,​30]
KML15-[25,​30]
KML20-[30,​40]
KML25-[30,​40]
KML30-[40,​50]
KML40-[40,​50]
KMLU10-[20,​30]
KMLU12-[20,​30]
KMLU15-[25,​30]
KMLU20-[30,​40]
KMLU30-[40,​50]
KMLU40-[40,​50]
KMN8
KMN10
KMN12
KMN15
KMN16
KMN20
KMN25
KMN30
KMN35
KMN40
KMN50
KMNU10
KMNU12
KMNU15
KMNU20
KMNU25
KMNU30
KMNU35
KMNU40
KMNU50
MML10-[20,​30]
MML12-[20,​30]
MML15-[25,​30]
MML20-[30,​40]
MML25-[30,​40]
MML30-[40,​50]
MMLU10-[20,​30]
MMLU12-[20,​30]
MMLU15-[25,​30]
MMLU20-[30,​40]
MMLU25-[30,​40]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSSäulen-Ø
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung Dickeart P
(mm)

18.44 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 108[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

19.16 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

21.23 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

23.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

23.88 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1016[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

27.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

31.40 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

37.29 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

45.55 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertStandard-

18.28 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertThin-

20.04 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertThin-

22.56 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertThin-

25.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1020[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertThin-

29.92 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertThin-

35.52 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertThin-

43.34 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035[Aluminium] Aluminiumlegierung Serie 6000Schwarz eloxiertThin-

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierungStandard20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierungStandard20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungStandard25 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlBrünierungStandard30 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlBrünierungStandard30 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungStandard40 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1040StahlBrünierungStandard40 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierungThin20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierungThin20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungThin25 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlBrünierungThin30 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungThin40 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1040StahlBrünierungThin40 ~ 50

16.65 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 108StahlBrünierungStandard-

17.24 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1010StahlBrünierungStandard-

19.02 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1012StahlBrünierungStandard-

21.38 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungStandard-

21.38 €

1 Verfügbar 8 Arbeitstage 1016StahlBrünierungStandard-

24.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1020StahlBrünierungStandard-

28.30 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025StahlBrünierungStandard-

33.61 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungStandard-

41.13 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035StahlBrünierungStandard-

50.12 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1040StahlBrünierungStandard-

61.03 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1050StahlBrünierungStandard-

16.51 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010StahlBrünierungThin-

18.13 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012StahlBrünierungThin-

20.20 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1015StahlBrünierungThin-

23.14 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 10-----

26.84 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1025StahlBrünierungThin-

31.99 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1030StahlBrünierungThin-

39.06 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1035StahlBrünierungThin-

47.76 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1040StahlBrünierungThin-

58.08 €

1 Verfügbar 11 Arbeitstage 1050StahlBrünierungThin-

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickeltStandard20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickeltStandard20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickeltStandard25 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickeltStandard30 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickeltStandard30 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1030StahlChemisch vernickeltStandard40 ~ 50

-

1 11 Arbeitstage 1010StahlChemisch vernickeltThin20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1012StahlChemisch vernickeltThin20 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1015StahlChemisch vernickeltThin25 ~ 30

-

1 11 Arbeitstage 1020StahlChemisch vernickeltThin30 ~ 40

-

1 11 Arbeitstage 1025StahlChemisch vernickeltThin30 ~ 40

Loading...

Grundlegende Informationen

Gerätemontage Vertikal mit Gewinde Säulenform Rund

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support