Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Zubehör |
KMCU | EN 1.0038 Äquivalent | Schwarz brüniert | Innensechskantschraube |
MMCU | EN 1.0038 Äquivalent | Chemisch vernickelt | |
AMCU | EN AW-6063 Äquivalent | schwarz eloxiert | |
SMCU | EN 1.4301 Äquivalent | - |
Teilenummer |
MMCU15 KLQK15 |
Teilenummer | A | B | C | E | F | G | H | K | M | N | S1 | d | W | Stückpreis | Mitgelieferte Schraube | Stückpreis | Mitgelieferte Schraube | ||||
Ausführung | DH7 | KMCU | AMCU | MMCU | SMCU | ||||||||||||||||
KMCU MMCU AMCU SMCU | 8 | + 0.015 0 | 42 | 12 | 8 | 14 | 14 | 14 | 8 | 8.5 | M5 | 5.5 | - | 5.5 | 2 | CB5-10, 1 Stk. | SCB5-10, 1 Stk. | ||||
10 | 45 | 16 | 9 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9.5 | - | CB5-15, 1 Stk. | SCB5-15, 1 Stk. | ||||||||||
12 | + 0.018 0 | 49 | 16 | 9 | 16 | 17 | 16 | 10 | 10.5 | - | CB5-15, 1 Stk. | SCB5-15, 1 Stk. | |||||||||
15 | 57 | 22 | 12 | 18 | 21 | 18 | 12 | 12.5 | 11 | CB5-20, 1 Stk. | SCB5-20, 1 Stk. | ||||||||||
20 | + 0.021 0 | 69 | 28 | 16 | 22 | 25 | 22 | 15 | 15.5 | M6 | 6.5 | 14 | 6.6 | CB6-25, 1 Stk. | SCB6-25, 1 Stk. | ||||||
25 | 83 | 32 | 19 | 25 | 33 | 25 | 18 | 18.5 | 16 | CB6-30, 1 Stk. | SCB6-30, 1 Stk. | ||||||||||
30 | 95 | 40 | 19 | 29 | 37 | 29 | 21 | 20 | M8 | 9 | 20 | 9 | CB8-35, 1 Stk. | SCB8-35, 1 Stk. | |||||||
35 | + 0.025 0 | 104 | 45 | 22 | 32 | 40 | 32 | 24 | 23 | 22 | CB8-40, 1 Stk. | SCB8-40, 1 Stk. | |||||||||
Toleranz DH7 wird vor der Nutenbearbeitung gemessen. Für Passung werden die Wellentoleranzen g6~f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen. |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
AMCU8 |
AMCU10 |
AMCU12 |
AMCU15 |
AMCU20 |
AMCU25 |
AMCU30 |
AMCU35 |
KMCU8 |
KMCU10 |
KMCU12 |
KMCU15 |
KMCU20 |
KMCU25 |
KMCU30 |
KMCU35 |
MMCU8 |
MMCU10 |
MMCU12 |
MMCU15 |
MMCU20 |
MMCU25 |
MMCU30 |
MMCU35 |
SMCU8 |
SMCU10 |
SMCU12 |
SMCU15 |
SMCU20 |
SMCU25 |
SMCU30 |
SMCU35 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Säulen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.65 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
17.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
19.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
22.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
25.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
29.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
35.23 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
42.00 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | [Aluminium] Aluminium | Schwarz eloxiert | |
13.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
13.86 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Brünierung | |
15.18 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Stahl | Brünierung | |
16.96 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Brünierung | |
19.31 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
22.41 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
31.24 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Brünierung | |
33.02 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Brünierung | |
14.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
15.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
16.80 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
20.04 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
21.51 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
25.07 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
29.78 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
36.27 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | Stahl | Chemisch vernickelt | |
24.76 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | - | - | - | |
27.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
36.12 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 12 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
40.39 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
45.69 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 20 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
53.21 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 25 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
59.11 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang | |
71.19 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | 10 | 35 | Rostfreier Stahl | Nicht im Lieferumfang |
Loading...
Gerätemontage | Langloch | Säulenform | Rund |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Säulen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften