• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Messgeräteständer mit Magnetfuß / Starrer Arm

Messgeräteständer mit Magnetfuß / Starrer Arm

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Messgeräteständer mit Magnetfuß/Starrer Arm:Verwandte bildanzeige
Werkstoff:
Korpus: EN 1.0715 Äquiv.
Magnetfuß EN 1.0038 Äquiv., Neodym-Magnet, ABS
Oberflächenbehandlung:
Hauptkorpus Chemisch vernickelt
Magnetfuß Lackiert

Spezifikationen

Teilenummer
FGPMA100
FGLMA300
FGFMB
■Fester Arm
Teilenummer(L)(L1)(L2)h1h2Gewicht (kg)Zulässige Belastung (N) (Ref.)Anziehungskraft (N)FGPMAFGPMBFGPMC
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
StückpreisMengen
Rabatt
AusführungNr.1~4 Stk.5~101~4 Stk.5~101~4 Stk.5~10
Spitze mit Gewindebohrung (M6)
Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung
Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung
FGPMA
FGPMB
FGPMC
1002721456215561.724.51000
20043222814217681.917.6
Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte in WOS prüfen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FGPMA100
FGPMA200
FGPMB100
FGPMB200
FGPMC100
FGPMC200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSFlexible Haltearme, Endform Zulässige Belastung (Ref.)
(g)
Max. Armlänge
(mm)
Nr.

184.88 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10Spitze mit Gewindebohrung24.5272100

208.84 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10Spitze mit Gewindebohrung17.6432200

176.31 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung24.5272100

200.28 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10Spitzenaufsatz mit Durchgangsbohrung17.6432200

195.14 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung24.5272100

219.11 €

1 Verfügbar 15 Arbeitstage 10Spitzenaufsatz mit Gewindebohrung17.6432200

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Messgeräteständer mit Magnetfuß/Starrer Arm:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Flexible Haltearme, Ausführung Fester Arm Magnetfüße Mitgeliefert

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support