Acrylrohre

Acrylrohre:Verwandte bildanzeige
Teile-nummerWerkstoffBeständigkeitFarbe
FPIJJPMMA/PolymethylmethacrylatStandardweiß
FPIJMMC NylonStandardblau

Spezifikationen

Teile-nummer-D-L
PIJC22  -200
PIJA20  -100
FPIJJ-D50-L550
Teilenummer D Auswahl Toleranz DL
1mm-Schritte
VV-ToleranzStückpreis
AusführungL100~200L201~400L401~600L601~800L801~1000
FPIJJ
(Polyacetal - Standard)
30+ 2.0
0
100~1000200
- 2.5
     
4030     
5040     
60+ 3.0
0
500
- 3.0
     
70+ 3.5
0
500
- 4.0
     
8060     
90+ 4.0
0
700
- 5.0
     
10080     
Teilenummer D
Auswahl
D
Toleranz
L
1mm-Schritte
VV-ToleranzStückpreis
AusführungL100~200L201~350
FPIJM
(MC-Nylon - Standard)
30+2.0
+0.1
100~35015-1.0
-6.0
  
40+3.0
+0.1
20  
5025  
60+5.0
+0.1
25  
7045  
8055  
9065  
10075  

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
FPIJJ-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-1000/1]
FPIJM-D[30,​40,​50,​60,​70,​80,​90,​100]-L[100-350/1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSWerkstoff Farbe Außen-Ø
(Ø)
Länge
(mm)

-

1 5 Arbeitstage 10PolyacetalWeiß30 ~ 100100 ~ 1000

-

1 5 Arbeitstage 10MC-Nylonblau30 ~ 100100 ~ 350

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Für Werkstoffeigenschaften, siehe S.949.

Grundlegende Informationen

Klasse Standard

Technischer Support