Distanzhülsen mit Bund / CLJHJ / Kunststoff wählbar

Distanzhülsen mit Bund / CLJHJ / Kunststoff wählbar
Kunststoffhülsen – Ausführung mit Bund.

(i)Hinweis

  • Angaben zur Stückzahlbegrenzung: Aufgrund des Mangels an Polyacetal (weiß/schwarz) und Fluorkunststoff ist die Bestellmenge auf maximal 29 Artikel begrenzt. Wir entschuldigen uns für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Vielen Dank für Ihr Verständnis.
  • Bitte prüfen Sie den Inhalt auf unserer Website, da die PDF-Datei nicht die aktuellsten Informationen enthält.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Maß frei wählbarMaß konfigurierbarWerkstoffFarbe
CLJHJFCLJHJPolyacetalWeiß
CLJHKFCLJHKSchwarz
CLJHMFCLJHMMC Nylonblau
CLJHWFCLJHWStandard-wertelfenbeinfarben
CLJHDFCLJHDMC NylonCDR2Schwarz
CLJHTFCLJHTLeitfähigkeitsgradCDR6
CLJHBFCLJHBBakelitPapierbasisNaturfarben
CLJHNFCLJHNStoffbasisNaturfarben
CLJHFFCLJHFFluorkunststoff Weiß
CLJHPFCLJHPPEEK Grau
CLJHEFCLJHEEpoxidglasGrün

Maß frei wählbar: Wenn (D+4) ≥ 30 für CLJHB, CLJHN und CLJHE, beträgt die (D+4) Teiletoleranz 0/-0,3.
Konfigurierbare Maße: Wenn H ≥ 30 für FCLJHB, FCLJHN und FCLJHE, beträgt die Toleranz für Maß H 0/-0,3.
Werkstoffeigenschaften >> S.141

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer-D-L
CLJHM10-16-20.0
Teilenummer-V-D-H-T-L
FCLJHM-V15-D21-H26-T6-L50.5

Zusätzliche Optionen / Änderungen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Kunststoffhülsen/Mit Flansch/POM/MC Nylon/Bakelit/PEEK/GFK:Verwandte bildanzeige

Generelle Informationen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

 

Auswahldetails von Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

- Material: MC-Nylon, Polyacetal (POM), Bakelit, Epoxidglas, Polyetheretherketon (PEEK), Fluorkunststoff, Polyslider, Keramik, Polycarbonat (PC), Polyamid (PA), Polytetrafluorethylen (PTFE), Duracon, Duranex, ABS, Glas (Kalk-Natron-Glas)

- Außendurchmesser: 2 bis 100 mm

- Innendurchmesser: 1 bis 90mm

- Dicke, Länge: 0,1 bis 500 mm

- Formen: Zylindrisch, mit Bund, mit Zapfen, mit Senkbohrung, mit Führung, Vierkantscheiben

 

Beschreibung / Grundlagen der Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Hülsen im Allgemeinen, zählen zu den am häufigsten verwendeten Maschinenelementen, um eine Distanz zwischen zwei Bauteilen herzustellen. Kunststoffhülsen und Keramikhülsen bieten dabei einen Mehrwert gegenüber herkömmlichen Metallhülsen.

Kunststoffhülsen und Kunststoffhülsen mit Bund haben gegenüber ihrem metallischen Pendant einige Vorteile. So haben sie neben dem Herstellen und Einhalten einer Distanz auch eine isolierende Wirkung. Die Isolationswirkung bezieht sich je nach Werkstoff auf eine thermische Isolation oder eine elektrische Isolation. Zudem ist ihre Ähnlichkeit zu natürlichen Werkstoffen größer als bei Metallhülsen. Dies hat zur Folge, dass sich Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen (je nach Material) unter Wärmeeinfluss im gleichen Maß ausdehnen, wie zum Beispiel Holz oder ähnliche weiche Werkstoffe.

Kunststoff Unterlegscheiben ermöglichen, wie auch Metallunterlegscheiben, eine Erhöhung der Flächenpressung. Jedoch ist ihre Widerstandsfähigkeit gegen Druckbelastung abhängig vom gewählten Material geringer als die einer ähnlich großen Metallscheibe. Dafür besteht bei Kunststoffscheiben der Vorteil der thermischen und elektrischen Isolationswirkung.

MISUMI bietet auch Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen, die Gleiteigenschaften besitzen. So eignen sich beispielsweise Scheiben und Hülsen aus Fluorkunststoff zur Reduzierung von Reibungswiederständen bei Scharnierkonstruktionen. Zu beachten ist hierbei, dass Kunststoffhülsen keine Gleitlager ersetzen.

Polyetheretherketon (PEEK) weist hervorragende wärmeisolierende Eigenschaften auf. Je nach Stärke und Materialzusammensetzung hat PEEK einen Schmelzpunkt von bis zu 300°C. Daher eignet es sich unteranderem zur Isolation von beispielsweise Heiz- und Kühlleitungen. Aufgrund der Beschaffenheit der Oberfläche hat der Werkstoff besonders gute Klebeeigenschaften.

Polyacetal, auch POM genannt, zeichnet sich durch seine sehr gute Zerspanbarkeit, sowie hervorragende mechanische Eigenschaften aus. Die Erzeugnisse aus Polyacetal (POM) sind in verschiedenen Zweigen des Maschinenbaus weit verbreitet.

Bei MISUMI finden Sie Scheiben und Hülsen aus diversen Varianten von MC Nylon. Neben der Standardausführung wird auch eine leitfähige, sowie eine antistatische Ausführung angeboten. Somit besteht die Möglichkeit MC Nylon in unterschiedlichsten Anwendungen zu verwenden.

Die unterschiedlichen Ausführungen und Formen der Kunststoffscheiben und Kunststoffhülsen ermöglichen einen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen. So können Kunststoffscheiben zum Beispiel als Lagerbefestigung bis hin zur Montage von Platinen verwendet werden.

 

Anwendungsbeispiele

Kunststoffhülse als thermisch isolierende Distanzhülse
(1) Kunststoffhülse mit Bund, (2) zylindrische Kunststoffhülse, (3) Kunststoffscheibe, (4) Zylinderkopfschraube, (5) Unterlegscheibe, (6) Sechskantmutter

 

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
CLJHB2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHB3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJHB4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHB5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHB6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHB8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHB10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHB12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHB15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHB30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHD3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJHD4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHD5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHD6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHD8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHD10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHD12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHD15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHD30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHE3-[5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHE4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHE5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHE6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHE8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHE10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHE12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHE15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHE30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHF3-[5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHF4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHF5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHF6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHF8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHF10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHF12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHF15-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF16-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF20-[25,​30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF25-[30,​35,​40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHF30-[40,​50,​60]-[10-100/0.5]
CLJHJ2-[4,​5,​6,​8,​10]-[10-30/0.5]
CLJHJ3-[5,​6,​8,​10,​12]-[10-50/0.5]
CLJHJ4-[6,​8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHJ5-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHJ6-[8,​10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25]-[10-50/0.5]
CLJHJ8-[10,​11,​12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30]-[10-100/0.5]
CLJHJ10-[12,​13,​14,​15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
CLJHJ12-[15,​16,​20,​25,​30,​35,​40,​50]-[10-100/0.5]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAußendurchmesser
(mm)
Innendurchmesser
(mm)
Werkstoff Maßauswahl [H] Durchmesser - Flansch
(Ø)
[T] Dicke - Bordscheiben
(mm)
[VMA] Durchmesser - Gewindebohrung (Feingewinde)
(mm)
[VM] Durchmesser - Gewindebohrung (Regelgewinde)
(mm)

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 102-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 123-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 254-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 255-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 256-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 308-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 5010-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 5012-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6015-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6016-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 6020-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 6025-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1040 ~ 6030-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 102-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 123-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 254-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 255-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 256-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 308-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 5010-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 5012-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6015-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6016-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 6020-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 6025-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1040 ~ 6030-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 102EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 103EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 254EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 255EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 256EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 308EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 5010EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 5012EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6015EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6016EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 6020EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 6025EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1040 ~ 6030EpoxidglasDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 102-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 103-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 254-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 255-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 256-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 308-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 5010-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 5012-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6015-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1020 ~ 6016-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1025 ~ 6020-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1030 ~ 6025-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1040 ~ 6030-Dimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 104 ~ 102PolyacetalDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 105 ~ 123PolyacetalDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 106 ~ 254PolyacetalDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 255PolyacetalDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 108 ~ 256PolyacetalDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1010 ~ 308PolyacetalDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1012 ~ 5010PolyacetalDimensionen wählbar-5--

-

1 6 Arbeitstage 1015 ~ 5012PolyacetalDimensionen wählbar-5--

Loading...

Zurück zur Kategorie Kunststoffscheiben / Kunststoffhülsen

Technische Zeichnung



Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

 

■Maß frei wählbar
TeilenummerDLStückpreis
AusführungVAuswahl0.5mm-SchritteCLJHJ CLJHKCLJHM CLJHWCLJHDCLJHBCLJHNCLJHTCLJHF CLJHPCLJHE
CLJHJ
CLJHK
CLJHM
CLJHW
CLJHD
CLJHT
CLJHB
CLJHN
CLJHF
CLJHP
CLJHE
2
3
(4)56810         (4)nur V210.0~  25.0         
       25.5~  30.0         
4
5
  (6)8101112131415162025 (6)nur V410.0~  25.0         
   25.5~  50.0         
6   8101112131415162025     10.0~  25.0         
        25.5~  50.0         
8    10111213141516202530    10.0~  25.0         
        25.5~  50.0         
        50.5~  75.0      ---
        75.5~100.0      
10      1213141516202530    10.0~  25.0         
      25.5~  50.0         
      50.5~  75.0      ---
      75.5~100.0      
              354050 10.0~  25.0         
               25.5~  50.0         
               50.5~  75.0      ---
               75.5~100.0      
12         1516202530    10.0~  25.0         
       25.5~  50.0         
       50.5~  75.0      ---
       75.5~100.0      
              354050 10.0~  25.0         
               25.5~  50.0         
               50.5~  75.0      ---
               75.5~100.0      
            202530    10.0~  25.0         
            25.5~  50.0         
            50.5~  75.0      ---
            75.5~100.0      
15              354050 10.0~  25.0         
            25.5~  50.0         
            50.5~  75.0      ---
16           75.5~100.0      
                  6010.0~  25.0     ----
                  25.5~  50.0     
                  50.5~  75.0     
                  75.5~100.0     
            (25)30(25)nur V2010.0~  25.0         
            25.5~  50.0         
            50.5~  75.0      ---
            75.5~100.0      
20              354050 10.0~  25.0         
             25.5~  50.0         
             50.5~  75.0      ---
25            75.5~100.0      
                  6010.0~  25.0     ----
                  25.5~  50.0     
                  50.5~  75.0     
                  75.5~100.0     
30               4050 10.0~  25.0         
                25.5~  50.0         
                50.5~  75.0      ---
                75.5~100.0      
                 6010.0~  25.0     ----
              25.5~  50.0     
              50.5~  75.0     
              75.5~100.0     
H≤50 bei CLJHT, CLJHF, CLJHP und CLJHE.
Ohne Wertangaben ist keine Spezifikation möglich.
■Maß konfigurierbar
TeilenummerVDHTLStückpreis
Auswahl von VV2.6 oder weniger0.5mm-Schritte0.5mm-Schritte1mm-Schritte0.5mm-SchritteFCLJHJ FCLJHKFCLJHM FCLJHWFCLJHDFCLJHTFCLJHBFCLJHNFCLJHF FCLJHPFCLJHE
V3.0 oder mehr, 0.5mm-SchritteD21 oder mehr: 1mm-SchritteH83 oder mehr: 1mm-Schritte
      4,0~10
(0.5mm-Schritte)
6,0~20
(0.5mm-Schritte)
 10.0~ 25.0         
       25.5~ 50.0         
       50.5~ 75.0      ---
 0 75.5~100.0      
FCLJHJ(Bearbeitung ohne Bohrungen)10.5~20
(0.5mm-Schritte)
12.5~30
(0.5mm-Schritte)
 10.0~ 25.0         
       25.5~ 50.0         
FCLJHK2.0 50.5~ 75.0      ---
       75.5~100.0      
FCLJHM2.621~30
(1mm-Schritte)
23~40
(0.5mm-Schritte)
 10.0~ 25.0         
       25.5~ 50.0         
FCLJHW      50.5~ 75.0      ---
       75.5~100.0      
FCLJHD3.0~58.031~40
(1mm-Schritte)
33~50
(0.5mm-Schritte)
 10.0~ 25.0         
 (0.5mm-Schritte) 25.5~ 50.0         
FCLJHT 2~2050.5~ 75.0      ---
 10.0 ≤L≤ 50.0 75.5~100.0      
FCLJHB V≤D–241~50
(1mm-Schritte)
43~60
(0.5mm-Schritte)
L–T≥110.0~ 25.0         
   25.5~ 50.0         
FCLJHN50.5 ≤L≤ 100 50.5~ 75.0      ---
 V≤D–6 75.5~100.0      
FCLJHF 51~60
(1mm-Schritte)
53~70
(0.5mm-Schritte)
 10.0~ 25.0   -  ---
       25.5~ 50.0     
FCLJHP      50.5~ 75.0     
 58.5~90.0 75.5~100.0     
FCLJHEV≤D–661~80
(1mm-Schritte)
63~90
(0.5mm-Schritte)
 10.0~ 25.0   -  ---
       25.5~ 50.0     
       50.5~ 75.0     
       75.5~100.0     
      81~100
(1mm-Schritte)
83~110
(1mm-Schritte)
 10.0~ 25.0   -  ---
       25.5~ 50.0     
       50.5~ 75.0     
       75.5~100.0     
Bearbeitungsbedingungen   H–D≥2   D4~5Lmax=50   L≤Vx8   H≤50 für FCLJHT, FCLJHF, FCLJHP und FCLJHE.
Ohne Wertangaben ist keine Spezifikation möglich.

 

Zusätzliche Optionen / Änderungen

 

Kunststoffhülsen/Mit Flansch/POM/MC Nylon/Bakelit/PEEK/GFK:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Mit Bund Ausführung - Bohrung Durchgangsbohrung Verkaufseinheit Sold Separately

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Haben Keramikscheiben die gleiche Festigkeit wie Keramikhülsen?

Antwort:

Durch eine radiale Laminierung des Keramikwerkstoffes haben Keramikhülsen eine geringere Druckfestigkeit als Keramikscheiben (vertikal laminiert). Detaillierte Informationen und Vergleichswerte finden Sie hier.

Frage:

Wie ist die Wärmeausdehnung von Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben?

Antwort:

Kunststoffhülsen und Kunststoffscheiben reagieren sensible auf Schwankungen in der Umgebungstemperatur. Die Länge von Hülsen aus Kunstharz schwankt abhängig der Temperatur im Verhältnis von bis zu 1°C = 0,1mm. Details zur Wärmeausdehnung weiterer bei MISUMI verfügbaren Materialien finden Sie in diesem PDF.

Frage:

Gibt es Unterlegscheiben aus einem Werkstoff, der elektrisch isolierend ist?

Antwort:

Die meisten Kunststoffe wirken elektrisch isolieren. Je nach Material unterscheidet sich die Höhe der Isolationswirkung. Polycarbonat wirkt sehr gut elektrisch isolierend. Neben seiner guten Isolationswirkung gegenüber Elektrizität ist er auch in mechanischer Hinsicht den meisten herkömmlichen Kunststoffen überlegen.

Frage:

Welches Material eignet sich für sowohl besonders niedrige als auch hohe Temperaturen?

Antwort:

Polyetheretherketon (PEEK) und Polytetrafluorethylen (PTFE) besitzen eine Betriebstemperatur von ca. -50°C (PEEK), respektive -40°C (PTFE) bis zu +250°C.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

Beispiele, wie Sie diese Komponenten verwenden können

Technischer Support