Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teile-nummer |
RSDLN15A UB4 UBSU10-M6 |
Teile-nummer | verwendbares Rohr | M (Regelgewinde) | (H) | L | UB | UBSU | ||||
Ausführung | Nr. | Verwendbarer Rohrdurchmesser | * Rohraußen-Ø (mm) | Stückpreis | Mengen-Rabatt | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
1~49 Stk. | 50 ~ 100 Stk. | 1~49 Stk. | 50 ~ 100 Stk. | |||||||
UB UBSU | 3 | 10A | 17.3 | M4 | 34 | 21.3 | ||||
4 | 15A | 21.7 | M4 | 37 | 25.7 | |||||
4-M5 | M5 | 26.7 | ||||||||
6 | 20A | 27.2 | M4 | 39 | 31.2 | |||||
6-M5 | M5 | 32.2 | ||||||||
8 | 25A | 34.0 | M4 | 43 | 38 | |||||
8-M5 | M5 | 39 | ||||||||
10 | 32A | 42.7 | M5 | 47 | 47.7 | |||||
10-M6 | M6 | 48.7 | ||||||||
12 | 40A | 48.6 | M5 | 50 | 53.6 | |||||
16 | 50A | 60.5 | M5 | 57 | 65.5 |
M (Regelgewinde) | B | C | T |
M4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
M5 | 8 | 9.2 | 4 |
M6 | 10 | 11.5 | 5 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
UB3 |
UB4 |
UB4-M5 |
UB6 |
UB6-M5 |
UB8 |
UB8-M5 |
UB10 |
UB10-M6 |
UB12 |
UB16 |
UBSU3 |
UBSU4 |
UBSU4-M5 |
UBSU6 |
UBSU6-M5 |
UBSU8 |
UBSU8-M5 |
UBSU10 |
UBSU10-M6 |
UBSU12 |
UBSU16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Überwiegend passender Rohraußen-Ø (mm) | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Verfügbare Nr. | M (Regelgewinde) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.21 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 bis weniger als 20 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 10A | 4 | |
1.74 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 bis weniger als 30 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 15A | 4 | |
1.34 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
1.59 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
1.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 bis weniger als 40 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 25A | 4 | |
1.83 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 30 bis weniger als 40 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 25A | 5 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 bis weniger als 50 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32A | 5 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 bis weniger als 50 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 32A | 6 | |
2.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 bis weniger als 50 | EN 1.0038 Äquiv. | Chromatiert (III-wertig) | 40A | 5 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.09 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 bis weniger als 20 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 10A | 4 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 bis weniger als 30 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 15A | 4 | |
2.19 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 bis weniger als 30 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 15A | 5 | |
2.32 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.32 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 bis weniger als 30 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 20A | 5 | |
2.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
2.81 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | - | - | |
3.06 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 bis weniger als 50 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 32A | 5 | |
3.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 bis weniger als 50 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 32A | 6 | |
3.43 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 40 bis weniger als 50 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 40A | 5 | |
3.67 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 60 bis weniger als 70 | EN 1.4567 Äquiv. (EN 1.4301 Äquiv.) | Nicht im Lieferumfang | 50A | 5 |
Loading...
Ausführung | Rundstahlbügel für Rohre |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Überwiegend passender Rohraußen-Ø(mm)
Werkstoff
Oberflächenbehandlung
Verfügbare Nr.
M (Regelgewinde)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften