• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Sechskantschrauben / hohl / rostfreier Stahl

Sechskantschrauben / hohl / rostfreier Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 6 - 30 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde / [Antriebsform] Sechskant




Benötigen Sie neue Sechskantschrauben? Dann werfen Sie einen Blick auf dieses Modell von MISUMI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl. Dieses metrische Regelgewinde ist in den Größen 6 - 30 (mm) vorhanden. Die Oberfläche ist unbehandelt. Die Form Sechskant ist für den Antrieb verfügbar.

  • Auf Lager
Sechskantschrauben/Hohl:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.

Spezifikationen

Teilenummer
CBAS5-10
RCBAS4-6
MCBAS8-30
TeilenummerM
x
P
AEdStückpreisMengen-Rabatt
AusführungM-L1~49 Stk.50 ~ 100 Stk.
RCBAS3-63
x
0.5
5.521.2
8
10
12
16
RCBAS4-64
x
0.7
72.81.5
8
10
12
15
20
RCBAS5-85
x
0.8
83.52
10
12
16
20
25
RCBAS6-86
x
1.0
1042
10
12
16
20
25
30
RCBAS8-158
x
1.25
135.52
20
25
30

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
RCBAS3-6
RCBAS3-8
RCBAS3-10
RCBAS3-12
RCBAS3-16
RCBAS4-6
RCBAS4-8
RCBAS4-10
RCBAS4-12
RCBAS4-15
RCBAS4-20
RCBAS5-8
RCBAS5-10
RCBAS5-12
RCBAS5-16
RCBAS5-20
RCBAS5-25
RCBAS6-8
RCBAS6-10
RCBAS6-12
RCBAS6-16
RCBAS6-20
RCBAS6-25
RCBAS6-30
RCBAS8-15
RCBAS8-20
RCBAS8-25
RCBAS8-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Länge L (mm) Abstand
(mm)

2.32 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10---

2.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10380.5

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103100.5

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103120.5

2.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 103160.5

2.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10460.7

2.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10480.7

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104100.7

2.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104120.7

2.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104150.7

2.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104200.7

2.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10580.8

2.45 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105100.8

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105120.8

2.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105160.8

2.70 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105200.8

2.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 105250.8

2.18 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10681

2.58 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106101

2.84 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106121

3.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106161

3.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106201

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106251

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106301

3.10 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108151.25

3.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108201.25

3.35 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108251.25

3.62 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108301.25

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Sechskantschrauben/Hohl:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Genaue Form Standard Werkstoff EN 1.4301 Äquiv. Oberflächenbehandlung Nicht im Lieferumfang
Montagebohrung, Form Nicht im Lieferumfang Gewindeart Metrisches Regelgewinde Standardausführung Sechskant
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Anwendung Standard Schraubmodell Mit Vollgewinde

Ergänzungsartikel

Technischer Support