Konfigurierbar in [Länge] 5 - 40 (mm) / [Material] Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | ℓ | - | L |
GUTBJ3 GUTBR4 RNCB4 | - - - | 4 5 5 | - - - | 8 16 16 |
M3 | 1390 |
M5 | 4300 |
Teilenummer | ℓ | L | A | E | d | Stückpreis | Mengen-Rabatt | ||||||||||
Ausführung | M | 1 ~ 29 Stk. | 30 ~ 300 Stk. | ||||||||||||||
GUTBJ | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 6.9 | 1.9 | 2.2 | |||||||||
3.5 | 6 | 8 | 10 | ||||||||||||||
4 | 8 | 10 | 12 | ||||||||||||||
4 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 9.4 | 2.5 | 3 | ||||||||
5 | 10 | 16 | |||||||||||||||
5 | 3 | 8 | 10 | 12 | 11.8 | 3.1 | 3.9 | ||||||||||
6 | 12 | 16 | 20 | ||||||||||||||
6 | 4 | 10 | 12 | 16 | 20 | 14 | 3.7 | 4.5 | |||||||||
8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | ||||||||||||
8 | 5 | 16 | 17.8 | 4.8 | 6.3 | ||||||||||||
10 | 40 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Nenngröße Schraube (M) | Länge L (mm) (mm) | Thread Length ℓ (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 5 | 2 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 2 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 2 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 6 | 3.5 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 3.5 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 10 | 3.5 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 8 | 4 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | - | - | - | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 12 | 4 | ||
1.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 6 | 3 | ||
1.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 8 | 3 | ||
1.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 3 | ||
1.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 12 | 3 | ||
1.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 16 | 3 | ||
1.67 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 10 | 5 | ||
1.67 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 4 | 16 | 5 | ||
1.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 8 | 3 | ||
1.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 10 | 3 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 3 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 12 | 6 | ||
1.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 16 | 6 | ||
1.80 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 20 | 6 | ||
2.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 10 | 4 | ||
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 12 | 4 | ||
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 4 | ||
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 20 | 4 | ||
2.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 12 | 8 | ||
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 16 | 8 | ||
2.18 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 20 | 8 | ||
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 25 | 8 | ||
2.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 30 | 8 | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 16 | 5 | ||
3.23 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 40 | 10 |
Loading...
Genaue Form | Fachwerk | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. | Oberflächenbehandlung | Nicht im Lieferumfang |
---|---|---|---|---|---|
Montagebohrung, Form | Kreuz-schlitz | Spitzenform | Flaches Ende | Zusätzliche Form | Standard |
Gewindeart | Metrisches Regelgewinde | Standardausführung | Deckelschrauben | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Anwendung | Standard / Fallschutz |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Nenngröße Schraube (M)
Länge L (mm)(mm)
Thread Length ℓ(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften