Gewindebolzen / ANE, ANES / Stahl, Edelstahl / brüniert / Regelgewinde / rechtsgängig

Gewindebolzen / ANE, ANES / Stahl, Edelstahl / brüniert / Regelgewinde / rechtsgängig
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Länge] 100 - 500 (mm) / [Material] Stahl, Rostfreier Stahl / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert




Wenn Sie einen hochwertigen Gewindebolzen benötigen, empfehlen wir Ihnen diesen von MISUMI. Die verfügbaren Materialien sind Stahl und rostfreier Stahl. Er ist erhältlich in den Größen 100 - 500 (mm). Um den Gewindebolzen optimal gegen Umwelteinflüsse zu schützen, kann die Oberflächenbehandlung zwischen brüniert und unbehandelt gewählt werden. Der Gewindebolzen in unserem Onlineshop ist in verschiedenen Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Zurück zur Kategorie Gewindestangen / Gewindebolzen / Stehbolzen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Basiseigenschaften (z.B. Werkstoff, Härte, Beschichtung, Toleranz)

Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
ANEallgmeiner BaustahlSchwarz brüniert
ANESEN 1.4301 äquiv.-

Weitere Spezifikationen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Zusammensetzung eines Produktcodes

Teilenummer
ANE10-300
ANES16-500

Generelle Informationen zu Gewindestangen / Gewindebolzen / Stehbolzen

Auswahldetails von Gewindestangen / Gewindebolzen / Stehbolzen

- Material: Stahl, Edelstahl

- Gewindenenndurchmesser: M3 bis M30

- Länge: 7,5 mm bis 800 mm

- Beschichtungen: unbehandelt, brüniert, vernickelt

- Gewindeart: Regelgewinde, Feingewinde

- Antriebsformen: Innensechskant, Schlitz, Schlüsselfläche, Außensechskant

 

Beschreibung / Grundlagen

Die Gewindestangen von MISUMI dienen grundsätzlich zum Fügen von unterschiedlichen Bauteilen im Maschinenbau. In der Regel werden lange Gewindestangen aus Edelstahl oder Stahl auf das benötigte Maß zugeschnitten. Gewindebolzen hingegen sind Gewindestangen nach Maß, da diese auf die benötigte Länge konfiguriert werden können. Ein Gewindebolzen der auch Madenschraube genannt wird, besitzt den weiteren Vorteil, dass diese bereits mit einem Antrieb zur Befestigung wählbar sind. Somit kann zeitraubender und zusätzlicher Arbeitsaufwand vor der Montage mit einem Gewindebolzen reduziert werden.
Der Stehbolzen oder die Stiftschraube ist mit beidseitigem Gewinde versehen, die gleiche oder unterschiedlich lange Gewinde haben können. Diese werden häufig in der Flanschmontage, oder für Dichtflächen verwendet. In den meisten Fällen wird die Bauteilverbindung mit einer Mutter und Unterlegscheibe hergestellt.
Der Stehbolzen wird in der Regel in hochwertige Bauteile verbleibend eingeschraubt, um das Gewinde im Bauteil bei häufiger Montage vor Verschleiß zu schützen. Dies ist oft notwendig bei weicheren Materialien wie Aluminium. Mit einem Stehbolzen kann auch mit den unterschiedlichen Gewindelängen bestimmt werden, wo es zu einem Bauteilschaden bei zu hohen Spannungen kommen soll (Sollbruchstelle). Hier spielen viele Faktoren wie Materialien, Gewindedurchmesser und Anzahl der eingreifenden Gewindegänge der Stehbolzen und Stiftschrauben eine Rolle. Die Stehbolzen mit Innensechskant sind auch vermehrt in Spannpratzen (Klemmeinheiten) zu finden.
Die Stehbolzen oder Gewindebolzen mit Vollgewinde eignen sich hervorragend für die Konstruktion von Klemmvorrichtungen und Spannvorrichtungen. Häufig werden Gewindebolzen und Stehbolzen für die Befestigung mit Nutensteinen in Konstruktionsprofilen verwendet, um eine elektrische Verbindung (Erdung) zu ermöglichen.
Eine Sonderform bietet unser Sortiment mit einem Gewindebolzen mit Außensechskant. Dieser kann vereinfacht durch den Außensechskant montiert werden.
Eine weitere Sonderform ist der Gewindebolzen mit Scala. Diese Gewindebolzen ermöglichen eine einfache Justierung von Abständen, ohne dass eine weitere Messeinheit verwendet werden muss.
Die Gewindebolzen und Stehbolzen können mit der Option [SWC] oder [RAC] zusätzlich auf der gegenüberliegenden Seite mit Innensechskant oder Schlitz ausgestattet werden. Explizit für Stehbolzen, deren mittlerer Teil ohne Gewinde ausgestattet ist, kann über die Option [SC] der Stehbolzen mit Schlüsselfläche versehen werden. Der Stehbolzen mit Schlüsselfläche ermöglicht einen Einbau und Ausbau ohne Spezialwerkzeug.

 

Gewindebolzen, die für Klemmfunktionen benötigt werden, bietet unser Sortiment Gewindestifte mit Druckzapfen. Diese bieten mit dem Druckzapfen eine schonende Klemmfläche, um die zu klemmende Bauteile zu schonen.

Industrie Anwendungen

3D-Drucker Industrie
Automobilindustrie
Pharmaindustrie
Verpackungsindustrie

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
ANE6-100
ANE6-200
ANE6-300
ANE8-100
ANE8-200
ANE8-300
ANE10-100
ANE10-200
ANE10-300
ANE10-500
ANE12-100
ANE12-200
ANE12-300
ANE12-500
ANE16-100
ANE16-200
ANE16-300
ANE16-500
ANES6-100
ANES6-200
ANES6-300
ANES8-100
ANES8-200
ANES8-300
ANES10-100
ANES10-200
ANES10-300
ANES10-500
ANES12-100
ANES12-200
ANES12-300
ANES12-500
ANES16-100
ANES16-200
ANES16-300
ANES16-500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS[M] Gewindedurchmesser
(mm)
[L] Länge
(mm)
Werkstoff Oberflächenbehandlung

1.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

1.87 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106200[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106300[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

1.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108200[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

2.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108300[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

2.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

2.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010200[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

2.58 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010300[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

4.31 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010500[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

2.73 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

3.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012200[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012300[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

6.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012500[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

3.30 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016100[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

4.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016200[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

5.30 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016300[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

10.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016500[Stahl] EN 1.0038 Equiv.Brüniert

3.59 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106100[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

4.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

6.18 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106300[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

4.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108100[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

5.45 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108200[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

6.89 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108300[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

4.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

6.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010200[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

8.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010300[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

11.50 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010500[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

5.75 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012100[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

8.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012200[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

11.20 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012300[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

14.81 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012500[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

9.34 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016100[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

12.93 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 10----

16.52 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016300[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

21.57 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1016500[Rostfreier Stahl] EN 1.4301 Equiv.Unbehandelt

Loading...

  1. 1

Zurück zur Kategorie Gewindestangen / Gewindebolzen / Stehbolzen

Technische Zeichnung


Technische Zeichnung im neuen Fenster öffnen

 

Verfügbare Dimensionen und Toleranzen finden Sie unter dem Reiter Weitere Informationen.

Spezifikationstabellen

TeilenummerMxPANEANES
AusführungM-LStückpreisMengen-RabattStückpreisMengen-Rabatt
1~49 Stk.50 ~ 300 Stk.1~49 Stk.50 ~ 300 Stk.
ANE
ANES
6-100
200
300
6x1.0    
    
    
8-100
200
300
8x1.25    
    
    
10-100
200
300
500
10x1.5    
    
    
    
12-100
200
300
500
12x1.75    
    
    
    
16-100
200
300
500
16x2.0    
    
    
    

Grundlegende Informationen

Ausführung Vollgewinde Skalierung ohne Ausführung - Gewinde Metrisches Regelgewinde
Verkaufseinheit ab 1 Stk.

FAQ – Häufig gestellte Fragen

Frage:

Sind die Gewindebolzen beschichtet?

Antwort:

Die Gewindebolzen von MISUMI sind brüniert, chromatiert, verchromt oder vernickelt wählbar. Dies steht den Gewindebolzen aus Stahl zur Verfügung, damit diese bestmöglich vor äußeren Einflüssen geschützt sind. Die Gewindebolzen aus rostfreiem Stahl hingegen sind unbeschichtet, da diese bereits gut gegen Korrosion geschützt sind.

Frage:

Was ist der Vorteil von Stehbolzen?

Antwort:

Der Stehbolzen oder die Stiftschraube kann vielseitig in diversen Anwendungen im Maschinenbau und Anlagenbau eigesetzt werden. Ein wesentlicher Vorteil der Stehbolzen ist, dass diese in einem Bauteil verbaut werden und dort verbleiben können. Somit kann das Innengewinde eines Bauteils geschont und vor Verschleiß Geschütz werden. Zudem können die Stehbolzen beim Fügen der Bauteile als Führung dienen. Je nach Anordnung der Stehbolzen erzeugen sie zudem eine Vertauschungssicherheit und gewährleisten somit einen fehlerfreien Zusammenbau.

Frage:

Gibt es Gewindebolzen mit Feingewinde?

Antwort:

Gewindebolzen und auch die Stehbolzen von MISUMI sind mit metrischen Feingewinde erhältlich. Diese sind in den Längen bis 800mm in 1mm Schritten konfigurierbar.

Frage:

Wie wird ein Gewindebolzen montiert?

Antwort:

Die Gewindebolzen von MISUMI sind mit einem Antrieb ausgestattet. Hier stehen Außensechskant, Innensechskant, Schlüsselfläche und Schlitz zur Auswahl. Hierdurch können die Gewindebolzen oder auch Stehbolzen mit herkömmlichen Werkzeugen montiert und demontiert werden.

Frage:

Gibt es Gewindestangen aus Kunststoff?

Antwort:

Im MISUMI Sortiment sind Gewindestangen aus Kunststoff ähnlich DIN 975 erhältlich. Diese bestehen aus Polyacetal und sind in einer Länge von 1000mm verfügbar.

Weitere FAQ anzeigen Schließen

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support