Nutensteine für Nuten ähnlich DIN 650 / NTS, NTSF / Stahl

Nutensteine für Nuten ähnlich DIN 650 / NTS, NTSF / Stahl

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Oberflächenbehandlung] Brüniert, Glänzend Verchromt (III-wertig) / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Benötigen Sie neue Nutensteine? Dann sehen Sie sich dieses Modell von MISUMI doch einmal genauer an. Unser Sortiment beinhaltet Varianten aus Stahl. Die Oberfläche gibt es in den folgenden Ausführungen: Brüniert, Glänzend Verchromt (III-wertig). Die Nutensteine in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie mehr Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

T-Nutensteine:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
Standard-ausführungNTSEN 1.0038 äquiv.glanzverchromt (mit dreiwertigem Chrom)
WählbareNTSFSchwarz brüniert

Spezifikationen

Teilenummer-A-E-F
NTS8
NTSF12

-

A9.5

-

E5.2

-

F4.8
 ■ Standardausführung
TeilenummerABCEFd1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungM (Regelgewinde)1~49 Stk.50 ~ 500 Stk.
NTS33.97532.03.5
44.886.542.54.5
55.8108535.5
67.7139.563.57
89.71310.564.59
1011.71612.575.511
1217.62518.5108.514
1621.63224.51410.518
2024.63530.52010.522

 ■ Konfigurierbar
Teilenummer0.1mm SchritteBd1StückpreisMengen-Rabatt
AusführungM (Regelgewinde)AEF1 ~ 9 Stk.10 ~ 50 Stk.
NTSF33.9~17.63~102~8.573.5
484.5
5105.5
6137
8139
101611
122514
A<B

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
NTS3
NTS4
NTS5
NTS6
NTS8
NTS10
NTS12
NTS16
NTS20
NTSF3-A[3.9-6.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF4-A[3.9-7.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF5-A[3.9-9.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF6-A[3.9-12.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF8-A[3.9-12.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF10-A[3.9-15.9/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
NTSF12-A[3.9-17.6/0.1]-E[3-10/0.1]-F[2-8.5/0.1]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Oberflächenbehandlung Einzelheiten zur Form Breite A
(mm)
Höhe E
(mm)
Höhe F
(mm)

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

103Glänzend verchromt (III)Standard Type3.932.0

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

104Glänzend verchromt (III)Standard Type4.842.5

3.68 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

105Glänzend verchromt (III)Standard Type5.853

3.81 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106Glänzend verchromt (III)Standard Type7.763.5

4.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108Glänzend verchromt (III)Standard Type9.764.5

4.91 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010Glänzend verchromt (III)Standard Type11.775.5

6.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012Glänzend verchromt (III)Standard Type17.6108.5

8.96 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1016Glänzend verchromt (III)Standard Type21.61410.5

11.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1020Glänzend verchromt (III)Standard Type24.62010.5

-

1 7 Arbeitstage 103BrünierungConfigurable Type3.9 ~ 6.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 Arbeitstage 104BrünierungConfigurable Type3.9 ~ 7.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 Arbeitstage 105BrünierungConfigurable Type3.9 ~ 9.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 Arbeitstage 106BrünierungConfigurable Type3.9 ~ 12.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 Arbeitstage 108BrünierungConfigurable Type3.9 ~ 12.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 Arbeitstage 1010BrünierungConfigurable Type3.9 ~ 15.93 ~ 102 ~ 8.5

-

1 7 Arbeitstage 1012BrünierungConfigurable Type3.9 ~ 17.63 ~ 102 ~ 8.5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff EN 1.0038 Äquiv. Gewindeart Metrisches Regelgewinde Anwendungen, Funktionen Standardausführung
Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) Ausführung T-Nuts

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support