• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Schnellsicherungsmuttern / gerändelt

Schnellsicherungsmuttern / gerändelt

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Schnellsicherungsmuttern / gerändelt
  • Schnellsicherungsmuttern / gerändelt
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Material] Rostfreier Stahl, Keramik / [Oberflächenbehandlung] Unbehandelt, Brüniert / [Variante Details] Metrisches Feingewinde




Wenn Sie hochwertige Schnellsicherungsmuttern benötigen, empfehlen wir Ihnen diese von MISUMI. In unserem Onlineshop finden Sie Varianten aus rostfreiem Stahl und aus Keramik. Die Oberfläche kann zwischen unbehandelt und brüniert gewählt werden. Die Schnellsicherungsmuttern in unserem Onlineshop sind in unterschiedlichen Gewindedurchmessern und Antriebsformen wählbar. In der übergeordneten Kategorie finden Sie andere Produkte passend für Ihre Anwendung.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Schnellsicherungsmuttern/gerändelt:Verwandte bildanzeige
Ausführung Werkstoff Oberflächenbehandlung
QCNEN 1.0715 äquiv.Schwarz brüniert
QCNSEN 1.4305 äquiv.-
QHNEN 1.1191 äquiv.Schwarz brüniert
QHNSEN 1.4305 äquiv.-

Spezifikationen

Teilenummer
QCN30
QHN19
TeilenummerM (Regelgewinde)HSdCReferenz-AnzugsmomentStückpreis
AusführungDN{kgf}/mQCNQCNS
QCN
QCNS
246144166.74.8{0.5}
308175208.79.0{0.9}
36102062811.017.5{1.8}
40122483213.717.5{1.8}

TeilenummerM (Regelgewinde)HC(e)Referenz-AnzugsmomentStückpreis
AusführungBN{kgf}/mQHNQHNS
QHN
QHNS
176146.719.64.9{0.5}
198178.721.99.8{1.0}
24102011.027.715.6{1.6}
27122413.731.219.6{2.0}

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
QCN24
QCN30
QCN36
QCN40
QCNS24
QCNS30
QCNS36
QCNS40
QHN17
QHN19
QHN24
QHN27
QHNS17
QHNS19
QHNS24
QHNS27
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSNenngröße Schraube (M) Werkstoff Oberflächenbehandlung Anwendungen, Funktionen Oberflächenbehandlung (Einzelheiten) Aussen - D
(Ø)
Schlüsselflächen B
(mm)
Ausführung

14.74 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106[Rostfreier Stahl] EN 1.1181 äquiv.BrünierungVon Hand anzuziehenBrünierung24-Round Type

19.42 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Rostfreier Stahl] EN 1.1181 äquiv.BrünierungVon Hand anzuziehenBrünierung30-Round Type

24.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.1181 äquiv.BrünierungVon Hand anzuziehenBrünierung36-Round Type

29.11 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012[Rostfreier Stahl] EN 1.1181 äquiv.BrünierungVon Hand anzuziehenBrünierung40-Round Type

16.46 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

106[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangVon Hand anzuziehenNicht im Lieferumfang24-Round Type

21.75 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

108[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangVon Hand anzuziehenNicht im Lieferumfang30-Round Type

27.76 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangVon Hand anzuziehenNicht im Lieferumfang36-Round Type

34.03 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1012[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangVon Hand anzuziehenNicht im Lieferumfang40-Round Type

8.85 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106EN 1.1191 äquiv.BrünierungStandardausführungBrünierung-17Hex Type

12.28 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108EN 1.1191 äquiv.BrünierungStandardausführungBrünierung-19Hex Type

15.36 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010EN 1.1191 äquiv.BrünierungStandardausführungBrünierung-24Hex Type

19.04 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012EN 1.1191 äquiv.BrünierungStandardausführungBrünierung-27Hex Type

10.80 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangStandardausführungNicht im Lieferumfang-17Hex Type

15.72 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangStandardausführungNicht im Lieferumfang-19Hex Type

20.88 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 1010[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangStandardausführungNicht im Lieferumfang-24Hex Type

25.79 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1012[Rostfreier Stahl] EN 1.4305 äquiv.Nicht im LieferumfangStandardausführungNicht im Lieferumfang-27Hex Type

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Schnellsicherungsmuttern/gerändelt:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Gewindeart Metrisches Regelgewinde Verkaufseinheit Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.)

Ergänzungsartikel

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support