Konfigurierbar in [Material] Stahl / [Material Details] EN 1.1206 Equiv. / [Oberflächenbehandlung] Lackiert, Beschichtet
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
PACK-ZAST3 GTS10 SSRBW8 |
Teilenummer | D | d | H | t | Stückpreis | Mengen-Rabatt | * Stückzahl | |
Ausführung | Nr. | * weniger als | * oder mehr | |||||
GTS | 3 | 5.5 | 3.2 | 0.6 | 0.45 | 15000 | ||
4 | 7 | 4.25 | 0.7 | 0.5 | 10000 | |||
5 | 8.5 | 5.25 | 0.85 | 0.6 | 5000 | |||
6 | 10 | 6.4 | 1.25 | 1.0 | 6000 | |||
8 | 13 | 8.4 | 1.55 | 1.2 | 3000 | |||
10 | 16 | 10.6 | 1.90 | 1.5 | 2000 | |||
12 | 18 | 12.6 | 2.20 | 1.8 | 1000 | |||
16 | 24 | 16.9 | 2.80 | 2.3 | 500 | |||
20 | 30 | 20.9 | 3.55 | 2.8 | 250 | |||
24 | 36 | 25.4 | 4.25 | 3.5 | 150 | |||
Nr.3 bis 5, geringe Last. Nr. 6 bis 24, schwere Last |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
GTS3 |
GTS4 |
GTS5 |
GTS6 |
GTS8 |
GTS10 |
GTS12 |
GTS16 |
GTS20 |
GTS24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | ID d (mm) | Nenngröße Schraube (M) | Dicke T (mm) | Aussen - D (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 3.2 | 3 | 0.45 | 5.5 | ||
0.16 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 4.25 | 4 | 0.5 | 7 | ||
0.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5.25 | 5 | 0.6 | 8.5 | ||
0.17 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6.4 | 6 | 1 | 10 | ||
0.21 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8.4 | 8 | 1.2 | 13 | ||
0.31 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10.6 | 10 | 1.5 | 16 | ||
0.42 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12.6 | 12 | 1.8 | 18 | ||
0.83 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 16.9 | 16 | 2.3 | 24 | |
1.49 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20.9 | 20 | 2.8 | 30 | |
3.39 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25.4 | 24 | 3.5 | 36 |
Loading...
Ausführung (Anwendung) | Federringe | Ausführung | Federringe | Werkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Oberflächenbehandlung | Beschichtung | Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) | Werkstoff: Stahl | EN 1.1206 Äquiv. |
Oberflächenbehandlung (im Einzelnen) | Gehärtete Hülse | Ausführung, Federscheiben | Unterlegscheiben für Federringe, geriffelt, konisch |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
ID d(mm)
Nenngröße Schraube (M)
Dicke T(mm)
Aussen - D(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften