Konfigurierbar in [Material] Leichtmetall / [Material Details] EN 1.4305 Equiv. / EN 1.4301 Equiv. / [Variante Details] Metrisches Regelgewinde
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | - | L |
TLTS2.5 ENT3 ENTP5 TLTP10 | -- | 5 6 |
Teilenummer | *(L)Nach dem Einführen | Durchmesser Gewindevorbohrung | Stückpreis | Mengen-Rabatt | |||
Ausführung | *M | (zur Information) | 1~49 Stk. | 50~100 | |||
TLTS | 2.5 | 2.5 | 3.8 | 5 | 2.60~2.65 | ||
3 | 3 | 4.5 | 6 | 3.12~3.20 | |||
4 | 4 | 6 | 8 | 4.17~4.30 | |||
5 | 5 | 7.5 | 10 | 5.16~5.33 | |||
6 | 6 | 9 | 12 | 6.25~6.42 | |||
8 | 8 | 12 | 16 | 8.31~8.52 | |||
10 | 10 | 15 | 20 | 10.37~10.62 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer |
---|
TLTS2.5-2.5 |
TLTS2.5-3.8 |
TLTS2.5-5 |
TLTS3-3 |
TLTS3-4.5 |
TLTS3-6 |
TLTS4-4 |
TLTS4-6 |
TLTS4-8 |
TLTS5-5 |
TLTS5-7.5 |
TLTS5-10 |
TLTS6-6 |
TLTS6-9 |
TLTS6-12 |
TLTS8-8 |
TLTS8-12 |
TLTS8-16 |
TLTS10-10 |
TLTS10-15 |
TLTS10-20 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | RoHS | Schrauben-Ø M (nach Einsatz) (mm) | Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M). |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 1.5D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 2.5 | 2D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 1.5D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 3 | 2D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 1.5D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 4 | 2D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 5 | 1.5D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 2D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 1.5D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 2D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 8 | 1.5D | |
1.84 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 2D | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1D | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 1.5D | |
2.10 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 2D |
Loading...
Ausführung | Gewindeeinsätze ohne Mitnehmer | Anwendung | Leichtmetall | Werkstoff | EN 1.4301 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | Regelgewinde | Kerbe | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Fertigungsanlage |
Verkaufseinheit | Kleine Mengen (Verfügbar ab 1 Stk.) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Schrauben-Ø M (nach Einsatz)(mm)
Länge L (nach Einsatz) (D = Gewinde-Ø M).
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften