• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Fangseile zur Verliersicherung

Fangseile zur Verliersicherung
[Merkmale] Referenz-Arbeitslast: 9 kg - Die Länge kann von 100 mm bis 1.000 mm in Schritten von 50 mm angegeben werden.
Fangseile zur Verliersicherung:Verwandte bildanzeige
€・Werkstoffe
Werkstoff: 1.4301/X5CrNi18-10

Spezifikationen

Fangseile zur Verliersicherung:Verwandte bildanzeige
Teilenummer
L
50mm-Schritte
Referenz
Nutzlast
Ausführung
Form
LPWW
A
B
C
100~500
9kg
550~1000

Die Referenz-Nutzlast dient nur zu Referenzzwecken.

Teilenummer-L
AusführungForm
LPWWC-850
■Mengenrabatt (Abgerundet auf einen Cent.) S.87
Stückz.20~2930~4950~99
Rabatt5%10%18%

Bei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
LPWWA-[100-1000/50]
LPWWB-[100-1000/50]
LPWWC-[100-1000/50]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSL
(mm)
Endabschnitt Ringform

-

1 7 Arbeitstage 10100 ~ 1000Not Provided

-

1 7 Arbeitstage 10100 ~ 1000One End

-

1 7 Arbeitstage 10100 ~ 1000Both Ends

Loading...

  1. 1

Weitere Informationen

Arbeits-
tage
8
Liefer-
zeit
Preis
Teilenummer
RWS14

Ergänzungsartikel

Technischer Support