Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Wärmebeständigkeit | ||||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
MGR | EN 1.0718 äquiv. | Chemisch vernickelt | Neodym Magnet | vernickelt | 80°C |
Teilenummer |
HXE10 |
Teilenummer | L | MxP | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | d | D1 | B | C | H | E | Stückpreis | |
Ausführung | D | |||||||||||
MGR | 10 | 15 | 5x0.8 | 9.8 {1.0} | 3400~3600 | 6.0 | 9 | 2.0 | 0.5 | 5 | 10 | |
13 | 15.7 {1.6} | 3500~3700 | 7.0 | 11 | 1.5 | |||||||
16 | 20 | 6x1.0 | 36.3 {3.7} | 9.5 | 14 | 2.0 | 1.0 | 6 | 14 | |||
20 | 25 | 8x1.25 | 58.8 {6.0} | 3400~3700 | 12.5 | 18 | 7 | 18 | ||||
25 | 30 | 117.7 {12.0} | 3500~3900 | 16.5 | 23 | 3.0 | 1.5 | 8 | 22 | |||
28 | 196.1 {20.0} | 18.5 | 26 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
MGR10 |
MGR13 |
MGR16 |
MGR20 |
MGR25 |
MGR28 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Runde Form, Außen-Ø D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 9.8 | 10 | |
11.37 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 15.7 | 13 | |
13.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 30.1 bis 40.0 | 36.3 | 16 | |
16.75 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 50.1 bis 60.0 | 58.8 | 20 | |
20.31 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 100.1 oder mehr | 117.7 | 25 | |
24.95 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 100.1 oder mehr | 196.1 | 28 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Haltermaterial | EN 1.0718 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Halter-Oberflächenbehandlung | Electroless Nickel Plating | Magnetischer Pol (vorne) | Nickel Plating | Mit Schraube | N |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften