• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Magnete / Mit Halter / Für Einstellschrauben

Magnete / Mit Halter / Für Einstellschrauben
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Ein Magnet mit einem Halter für Einstellschrauben. Die Schraube drückt den Magneten nicht heraus. Die Anziehungskraft des Magneten kann aufgehoben werden.

Datenblatt

Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie
Magnete/Mit Halter/Für Einstellschrauben:Verwandte bildanzeige
TeilenummerWärme-
beständig Temperatur
 Werkstoff Oberflächenbehandlung Werkstoff Oberflächenbehandlung
HXAJEN 1.0715 äquiv.Chemisch vernickeltNeodym Magnetvernickelt80°C

Spezifikationen

Teilenummer
HXY10
TeilenummerLMxPAnziehungskraft N {kgf}Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G]d1d2BHTSVStückpreis
AusführungD
HXAJ86 3x0.55.9 {0.6}2000~22006.0 6.5 1.5 0.7 2.5 6.0 3.5
104x0.717.6 {1.8}2000~ 24008.0 8.5 8.0 4.5
138 29.4 {3}2200~260010.0 10.5 2.0 1.0 3.0 10.0 5.0
165x0.878.4 {8}3000~330013.0 13.5 13.0 6.0
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXAJ8
HXAJ10
HXAJ13
HXAJ16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)
(Ø)

14.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,05.98

13.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1010.1 bis 20.017.610

15.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 1020.1-30.029.413

17.00 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1070.1 bis 80.078.416

Loading...

  1. 1

Anwendungsbeispiel

Magnete/Mit Halter/Für Einstellschrauben:Verwandte bildanzeige

Grundlegende Informationen

Form Rund Magnetausführung (Werkstoff) Neodym-Magnet Haltermaterial EN 1.0715 Äquiv.
Halter-Oberflächenbehandlung Electroless Nickel Plating Magnetischer Pol (vorne) Nickel Plating Mit Schraube N

MISUMI Einheitenbeispiel bezogen auf diese Kategorie

Technischer Support