Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Wärmebeständigkeit | ||||
Werkstoff | Oberflächenbehandlung | Werkstoff | Oberflächenbehandlung | ||
HXE | EN 1.0715 äquiv. | Chemisch vernickelt | Neodym Magnet | vernickelt | 80°C |
Teilenummer |
HXE10 |
Teilenummer | L | MxP | Anziehungskraft N {kgf} | Magnetische Oberflächen-FlussdichteGauss [G] | d1 | d2 | B | H | S | Stückpreis | |
Ausführung | D | ||||||||||
HXE | 8 | 6 | 3x0.5 | 6.9 {0.7} | 2700~3000 | 5 | 6 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | |
10 | 4x0.7 | 19.6 {2.0} | 2700~3000 | 7 | 8 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | |||
13 | 8 | 44.1 {4.5} | 3000~3400 | 9.5 | 11 | 2.0 | 1.5 | ||||
16 | 5x0.8 | 88.3 {9.0} | 3000~3400 | 12.5 | 14 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HXE8 |
HXE10 |
HXE13 |
HXE16 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Anziehungskraft (Bereich frei wählbar) (N) | Anziehungskraft (Wert konfigurierbar) (N) | Runde Form, Außen-Ø D (A) (Ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.56 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | bis zu 10,0 | 6.9 | 8 | |
13.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 10.1 bis 20.0 | 19.6 | 10 | |
15.29 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 40.1 bis 50.0 | 44.1 | 13 | |
17.00 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 80.1 bis 90.0 | 88.3 | 16 |
Loading...
Form | Rund | Magnetausführung (Werkstoff) | Neodym-Magnet | Haltermaterial | EN 1.0715 Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Halter-Oberflächenbehandlung | Electroless Nickel Plating | Magnetischer Pol (vorne) | Nickel Plating | Mit Schraube | N |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Anziehungskraft (Bereich frei wählbar)(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)(N)
Runde Form, Außen-Ø D (A)(Ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften