Magnete / Flexibel / Rechteckige Bleche

Magnete / Flexibel / Rechteckige Bleche
  • Mengenrabatt
[Werkstoff] Ein Samarium-Eisen-Stickstoff-Gummimagnet. [Form] Sie können wählen, A / B benutzerdefinierte Abmessungen Typ, Streifen-Typ, oder quadratischen Typ.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Magnete/Flexibel/Rechteckige Bleche:Verwandte bildanzeige
  Werkstoff: Samarium-Eisen-Stickstoff-Gummimagnet

Spezifikationen

 ■ A auswählbar
Teilenummer-A
HXRS1.0
HXRSL1.5
-
-
100
50
 ■ A, B konfigurierbar
Teilenummer-A-B
HXRSF0.5-110-65
 ■ A auswählbar - Rechteck
TeilenummerStückpreis
A
AusführungT100200
HXRS0.5
1.0
1.5
 ■ A auswählbar - Band
TeilenummerStückpreis
A
AusführungT102030405080100
HXRSL0.5
1.0
1.5
 ■ A, B konfigurierbar
TeilenummerMaß A 1mm-SchritteStückpreis
B 1mm-Schritte
AusführungT10~100101~200
HXRSF0.510~100-
101~200
201~300
1.010~100-
101~200
201~300
1.510~100-
101~200
201~300
Magnetische Eigenschaften
AusführungTAnziehungskraft {g/cm2}Magnetische Oberflächen-Flussdichte [G]
HXRS
HXRSL
HXRSF
0.527610
1.098860
1.51421030
Anziehungskraft und magnetische Oberflächen-Flussdichte dienen nur Referenzzwecken.
Hält als einfacher Magnet am Türrahmen.

Teilenummer:  

    3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.

  • Um die 3D Vorschau anzeigen zu können, muss die Konfiguration abgeschlossen sein.
Loading...
Teilenummer
HXRS0.5-100
HXRS0.5-200
HXRS1.0-100
HXRS1.0-200
HXRS1.5-100
HXRS1.5-200
HXRSF0.5-[10-300/1]-[10-200/1]
HXRSF1.0-[10-300/1]-[10-200/1]
HXRSF1.5-[10-300/1]-[10-200/1]
HXRSL0.5-10
HXRSL0.5-20
HXRSL0.5-[10,​20,​30,​40,​50,​80,​100]
HXRSL1.0-10
HXRSL1.0-20
HXRSL1.0-30
HXRSL1.5-10
HXRSL1.5-20
HXRSL1.5-30
HXRSL1.5-[40,​50,​80,​100]
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSForm Dicke T
(mm)
Maß A
(mm)
B
(mm)

13.20 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Square Type0.5100-

37.17 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Square Type0.5200-

18.95 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Square Type1.0100-

57.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Square Type1.0200-

26.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Square Type1.5100-

75.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Square Type1.5200-

-

1 8 Arbeitstage 10A, B Dimension Configurable Type0.510 ~ 30010 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10A, B Dimension Configurable Type1.010 ~ 30010 ~ 200

-

1 8 Arbeitstage 10A, B Dimension Configurable Type1.510 ~ 30010 ~ 200

8.32 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10Band Type0.510-

11.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Band Type0.520-

-

1 8 Arbeitstage 10Band Type0.510 ~ 100-

10.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Band Type1.010-

14.92 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Band Type1.020-

18.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Band Type1.030-

12.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Band Type1.510-

17.36 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Band Type1.520-

21.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Band Type1.530-

-

1 8 Arbeitstage 10Band Type1.540 ~ 100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung mit Anziehung Strong Type Magnetausführung (Werkstoff) Samarium Iron-Nitrogen Rubber Magnet

Ergänzungsartikel

Technischer Support