Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Ausführung | Werkstoff |
HXR | Isotropie Ferrit-Gummimagnet |
HXT | Anisotropie Ferrit-Gummimagnet |
Teilenummer |
HXR0.6 HXT3.0 |
Teilenummer | Länge | Anziehungskraft [g/cm2] | Stückpreis | |||
Ausführung | T | HXR | HXT | HXR | HXT | |
HXR HXT | 0.4 | 1m | 16 | 25 | ||
0.6 | 25 | 60 | ||||
1.0 | 38 | 80 | ||||
2.0 | 54 | 100 | ||||
3.0 | 56 | 110 |
3D Vorschau nicht verfügbar, da noch keine Teilenummer generiert wurde.
Teilenummer
|
---|
HXR0.4 |
HXR0.6 |
HXR1.0 |
HXR2.0 |
HXR3.0 |
HXT0.4 |
HXT0.6 |
HXT1.0 |
HXT2.0 |
HXT3.0 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Magnetausführung (Werkstoff) | Dicke T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.88 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Isotropic Ferrite Rubber Magnet | 0.4 | |
12.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Isotropic Ferrite Rubber Magnet | 0.6 | |
14.31 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Isotropic Ferrite Rubber Magnet | 1.0 | |
20.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Isotropic Ferrite Rubber Magnet | 2.0 | |
26.78 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | |
15.40 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Anisotropic Ferrite Rubber Magnet | 0.4 | |
17.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Anisotropic Ferrite Rubber Magnet | 0.6 | |
20.18 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | - | - | |
28.97 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Anisotropic Ferrite Rubber Magnet | 2.0 | |
37.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Anisotropic Ferrite Rubber Magnet | 3.0 |
Loading...
Ausführung | T | Polbreite [P] (mm) |
HXR | 0.4 | 2.0 |
0.6 | 2.0 | |
1.0 | 2.5 | |
2.0 | 3.0 | |
3.0 | 5.0 | |
HXT | 0.4 | 2.5 |
0.6 | 3.0 | |
1.0 | 3.0 | |
2.0 | 5.0 | |
3.0 | 5.0 |
Ausführung mit Anziehung | Standard Type |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Magnetausführung (Werkstoff)
Dicke T(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften